17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 取付穴タイプ

    • めねじ
    • おねじボルト付
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エンプラ マシナリー ヒンジ (EMH)

通常単価(税別)
8481,697
税込単価
9331,867
通常出荷日:3日目

樹脂製ヒンジ。旋回角度max.220度 使用温度 max.80℃ min.-20℃

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エンプラ マシナリー ヒンジ (EMH) 外形図

製品仕様

  • 旋回角度:max.200°
本体ピンメネジオネジ
ポリアミド
つや消しブラック
SUS303黄銅(カドミウム低減材)
ニッケルメッキ
SUM22L
ニッケルメッキ

規格表

EMH-SS

エンプラ マシナリー ヒンジ (EMH) 規格表関連画像1

EMH-TT

エンプラ マシナリー ヒンジ (EMH) 規格表関連画像2

注意・禁止事項

  • 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

取付穴タイプ

許容荷重

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

RoHS?最小発注数量
[めねじ] めねじ
100
~40
30.5
~25
19
10
1個
[おねじボルト付] おねじボルト付
120
~40
30.5
~25
19
10
1個
[おねじボルト付] おねじボルト付
170
40.1~50
40.5
~25
24
10
1個
[めねじ] めねじ
370
40.1~50
48.5
25.1~35
30
10
1個
[おねじボルト付] おねじボルト付
220
40.1~50
48.5
25.1~35
30
10
1個
[めねじ] めねじ
310
60.1~70
66
35.1~45
42
10
1個
[おねじボルト付] おねじボルト付
310
60.1~70
66
35.1~45
42
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,189
( 1,308 )
3日目
848
( 933 )
3日目
1,097
( 1,207 )
3日目
1,497
( 1,647 )
3日目
1,280
( 1,408 )
3日目
1,697
( 1,867 )
3日目
1,597
( 1,757 )
3日目

詳細情報

基本情報

樹脂製ヒンジ。旋回角度max.220度 使用温度 max.80℃ min.-20℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラ マシナリー ヒンジ (EMH)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具の開閉部
4
満足度:4.0
開閉させる部分の機構として使用しました。ヒンジ部のガタツキもほとんどなく、しっかりしています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンプラ マシナリー ヒンジ (EMH)
エンプラ マシナリー ヒンジ (ロングタイプ)(EMH)
マシナリー ヒンジ(MCH)
マシナリー ヒンジ (ショートタイプ)(MCH)
エンプラ フラット ヒンジ(EFH)
エンプラ フラット ヒンジ (EFTH)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格848-1,086 -1,8892,521 -2,133 -834 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類特殊蝶番特殊蝶番平蝶番特殊蝶番平蝶番平蝶番
本体材質ポリアミドポリアミド亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストポリアミドポリアミド
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
勝手違い左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング