17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付穴タイプ

    • めねじ
    • おねじボルト付
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エンプラ フラット ヒンジ (EFHP)

通常単価(税別)
8431,280
税込単価
9271,408
通常出荷日:3日目

【特長】・ヒンジ本体内にピンが入り込んだフラットヒンジです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エンプラ フラット ヒンジ (EFHP) 外形図01
エンプラ フラット ヒンジ (EFHP) 外形図02

製品仕様

本体ピンメネジオネジ
ポリアミド
つや消しブラック
SUS303黄銅
(カドミウム低減材)
ニッケルメッキ
SUM22L
ニッケルメッキ
エンプラ フラット ヒンジ (EFHP) 製品仕様
  • 質量
    EFHP7050SS:66g
    EFHP07050TT:71g
    EFHP7050HH:46g
  • 旋回角度 max.270°
  • 使用温度 max.80℃ min.-20℃

注意・禁止事項

  • 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

取付穴タイプ

許容荷重

(N)

RoHS?最小発注数量
丸穴
1740
10
1個
[めねじ] めねじ
730
10
1個
[おねじボルト付] おねじボルト付
1420
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
843
( 927 )
3日目
1,280
( 1,408 )
3日目
1,008
( 1,109 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ヒンジ本体内にピンが入り込んだフラットヒンジです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラ フラット ヒンジ (EFHP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンプラ フラット ヒンジ (EFHP)
エンプラ フラット ヒンジ (剛性タイプ) EFH
フラット ヒンジ(調整型)
エンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ)(EFHC4850)
エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)
エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFC)(EFH)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格843-1,6973,491756917 -1,154
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜3日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材質ポリアミドポリアミド亜鉛ダイカストポリアミドポリアミドポリアミド
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)40.1~50100.1~15050.1~6040.1~5040.1~5050.1~60
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング