17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ウエルド オン スクリュー ヒンジ (WSH)

通常単価(税別)
785940
税込単価
8641,034
通常出荷日:3日目

【特長】・溶接で取り付けるタイプの金属製ヒンジになっています。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ウエルド オン スクリュー ヒンジ (WSH) 外形図

製品仕様

  • 質量
    WSH3010:30g
    WSH4012:50g
本体ピン、フラップ
SUM22L
亜鉛メッキ
SUM22L

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
40.1~50
46
30
10
1個
50.1~60
60
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
785
( 864 )
3日目
940
( 1,034 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・溶接で取り付けるタイプの金属製ヒンジになっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウエルド オン スクリュー ヒンジ (WSH)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウエルド オン スクリュー ヒンジ (WSH)
フラット ヒンジ(調整型)
フラット ヒンジ (AFTH)
マシナリー ヒンジ(MCH)
エンプラ フラット ヒンジ(EFH)
スクエア ヒンジ (SQH)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格785-3,4911,5131,8892,133 -3,200 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
種類特殊蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番特殊蝶番
本体材質スチール亜鉛ダイカストアルミニウム亜鉛ダイカストポリアミドスチール
取付方法溶接ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
勝手違い左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング