17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • ハンドル外径【範囲選択】

  • D(mm)

    ~mm
  • 止めねじ加工

  • グリップ 材質

    • 樹脂
  • グリップ

  • グリップ 種類

    • 回転式
    • 折り曲げ式
  • H(mm)

    ~mm
  • D1(φ)

    ~mm
  • d(φ)

    ~mm
  • グリップ 表面処理

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

ソリッド ハンドル車 (NSH、SH)

未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ソリッド ハンドル車 (NSH,SH) 外形図01

製品仕様

・RoHS指令適合製品です。

ハンドル車インサートボスキャップ握りアルミプレート
ポリアミド
(ガラス繊維強化)つや消しブラック
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
ポリアセタール
つや消しブラック
ポリアミド
つや消しブラック
アルミニウム
(A1080P)
つや消しシルバー

規格表

ソリッド ハンドル車 (NSH,SH) 規格表01
ソリッド ハンドル車 (NSH,SH) 規格表02

追加工

追加工可/回止穴加工

商品特長詳細

技術情報

使用温度…max.100℃ min.-30℃

 
■機械強度
 
ハンドル車
外径
トルク伝達力
T1(N・m)
耐衝撃強さ
S1(J)
10018021
12520023
16040025
20060035
ソリッド ハンドル車 (NSH,SH) 商品特長詳細03

注意・禁止事項

・NSHには握り取付け用メネジがありません。
・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

ハンドル外径【範囲選択】

D

(mm)

止めねじ加工

グリップ 材質

グリップ

グリップ 種類

H

(mm)

D1

(φ)

d

(φ)

グリップ 表面処理

RoHS?最小発注数量
80.1~150
100
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
49
22
10
-
10
1個
80.1~150
100
2ヶ所
-
グリップなし/取付穴なし
-
49
22
10
-
10
1個
80.1~150
100
1ヶ所
-
グリップなし/取付穴なし
-
49
22
10
-
10
1個
80.1~150
125
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
57
26
12
-
10
1個
80.1~150
125
1ヶ所
-
グリップなし/取付穴なし
-
57
26
12
-
10
1個
150.1~180
160
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
64
35
14
-
10
1個
150.1~180
160
2ヶ所
-
グリップなし/取付穴なし
-
64
35
14
-
10
1個
150.1~180
160
1ヶ所
-
グリップなし/取付穴なし
-
64
35
14
-
10
1個
180.1~240
200
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
68
40
20
-
10
1個
180.1~240
200
2ヶ所
-
グリップなし/取付穴なし
-
68
40
20
-
10
1個
180.1~240
200
1ヶ所
-
グリップなし/取付穴なし
-
68
40
20
-
10
1個
80.1~150
100
なし
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[回転式] 回転式
49
22
10
なし
10
1個
80.1~150
100
1ヶ所
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[回転式] 回転式
49
22
10
なし
10
1個
80.1~150
100
なし
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[折り曲げ式] 折り曲げ式
49
22
10
なし
10
1個
80.1~150
100
1ヶ所
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[折り曲げ式] 折り曲げ式
49
22
10
なし
10
1個
80.1~150
125
なし
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[回転式] 回転式
57
26
12
なし
10
1個
80.1~150
125
1ヶ所
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[回転式] 回転式
57
26
12
なし
10
1個
80.1~150
125
なし
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[折り曲げ式] 折り曲げ式
57
26
12
なし
10
1個
80.1~150
125
1ヶ所
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[折り曲げ式] 折り曲げ式
57
26
12
なし
10
1個
150.1~180
160
なし
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[回転式] 回転式
64
35
14
なし
10
1個
150.1~180
160
1ヶ所
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[回転式] 回転式
64
35
14
なし
10
1個
150.1~180
160
なし
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[折り曲げ式] 折り曲げ式
64
35
14
なし
10
1個
150.1~180
160
1ヶ所
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[折り曲げ式] 折り曲げ式
64
35
14
なし
10
1個
180.1~240
200
なし
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[回転式] 回転式
68
40
20
なし
10
1個
180.1~240
200
1ヶ所
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[回転式] 回転式
68
40
20
なし
10
1個
180.1~240
200
なし
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[折り曲げ式] 折り曲げ式
68
40
20
なし
10
1個
180.1~240
200
1ヶ所
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[折り曲げ式] 折り曲げ式
68
40
20
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,897
( 3,187 )
4日目
4,897
( 5,387 )
6日目
3,997
( 4,397 )
6日目
3,197
( 3,517 )
3日目
4,197
( 4,617 )
5日目
4,797
( 5,277 )
3日目
6,697
( 7,367 )
5日目
5,797
( 6,377 )
5日目
7,397
( 8,137 )
3日目
9,197
( 10,117 )
5日目
8,297
( 9,127 )
5日目
3,997
( 4,397 )
3日目
5,334
( 5,867 )
5日目
6,715
( 7,387 )
3日目
8,826
( 9,709 )
5日目
3,825
( 4,208 )
3日目
5,528
( 6,081 )
5日目
7,497
( 8,247 )
3日目
8,923
( 9,815 )
5日目
5,897
( 6,487 )
3日目
7,274
( 8,001 )
5日目
9,097
( 10,007 )
3日目
10,572
( 11,629 )
5日目
8,597
( 9,457 )
3日目
9,990
( 10,989 )
5日目
10,710
( 11,781 )
3日目
11,730
( 12,903 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です
・指かけ付きリム形状です
・ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッド ハンドル車 (NSH、SH)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソリッド ハンドル車 (NSH、SH)
アルミニウム 安全 ハンドル車 (ASH)
アルミニウム安全ハンドル車 ASH
アルミ 朝顔型 ハンドル車 (ALV)
波型アルミハンドル車 WA
ステンレス製ハンドル車 DIN、DI-N
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーション小西製作所小西製作所
通常価格2,897-4,997 -6,2772,738 -1,608 -4,280 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜
ハンドル 種類ソリッド形ソリッド形ソリッド形スポーク/朝顔形ソリッド形スポーク/朝顔形
ハンドル 材質ポリアミドアルミ合金(ADC12)アルミニウムAC2Bアルミ合金(AC4B)アルミニウムAC2BステンレスSCS13
取付部 穴加工軸穴(精度穴)軸穴(精度穴)なし軸穴(精度穴)なしなし
ハンドル 表面処理なし焼付塗装(シルバー)-リム部バフ研磨--
よく一緒に購入される商品

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング