17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 取付部の種類

  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • 回し半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

フィックスド レバー(FLR・FLS)

通常単価(税別)
8982,297
税込単価
9882,527
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

幅広く使用できる、亜鉛ダイキャスト製レバーです。【特長】・仕様に合わせて取付け穴形状が選択可能です。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

商品外観

商品外観

付属品

  • FLS:六角穴付き止めネジ。

材質

  • 亜鉛ダイカスト(ZDC1)
  • 塗装:シルバーグレー

規格表

FLR(丸穴)

型番Rd
(H9)
HDH1D1ABLfd1C質量
(g)
FLR 640627141713.5811132.35.525
FLR 865836.518.518189162.850
FLR10801045222221.51114183.8780
FLR12951254262625.51317208.5135

FLS(角穴)

型番RW
(H11)
HDH1D1ABLfMC質量
(g)
FLS 540527141713.581113M4×0.75.525
FLS 665636.518.5181891650
FLS 880845222221.5111418M5×0.8780
FLS10951054262625.51317208.5135
FLS121101263313130.516212610.5225

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 サイズ

めねじ・丸穴加工

回し半径

(mm)

RoHS?最小発注数量
丸穴
6
精度穴
40
10
1個
丸穴
8
精度穴
65
10
1個
丸穴
10
精度穴
80
10
1個
丸穴
12
精度穴
95
10
1個
角穴
5
-
40
10
1個
角穴
6
-
65
10
1個
角穴
8
-
80
10
1個
角穴
10
-
95
10
1個
角穴
12
-
110
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
898
( 988 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,066
( 1,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
958
( 1,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,197
( 1,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,634
( 1,797 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,726
( 1,899 )
4日目
2,297
( 2,527 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

幅広く使用できる、亜鉛ダイキャスト製レバーです。
【特長】
・仕様に合わせて取付け穴形状が選択可能です。
・FLR 丸穴はピンホール付きです。
・FLS 角穴は六角穴付き止めネジにて取付け可能です。
【用途】
・各種装置のレバー操作箇所に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィックスド レバー(FLR・FLS)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社にて製作の装置に使用
4
満足度:4.0
自社にて製作の装置に使用しています。サイズ感や形状が気に入っており以前から継続利用しています。性能自体には満足しています...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q防錆タイプはありますか?
A
ありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィックスド レバー(FLR・FLS)
カムレバー (QLCL)
ロッキングレバー L
コントロール レバー (CL)
コントロールレバー LCC
スイッチ レバー(WL)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーション鍋屋バイテックイマオコーポレーション
通常価格898-3,468 -1,104 -2,097 -4,044 -1,675 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類その他機能付きレバークランプ機能付きレバーその他機能付きレバーその他機能付きレバーその他機能付きレバーその他機能付きレバー
レバー 材質亜鉛ダイカストSCM440SUM22ポリアミドSUM22Lスチール
操作方向左右(回転)上下左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)
クランプ 機構なしカム機構なしなしなしなし
レバー角度(rad)20----20

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング