17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • 取付部 長さL(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 材質

    • 樹脂
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

ファイブ ロブ ノブ (FK)

通常単価(税別)
459982
税込単価
5051,080
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ボス部が角穴仕様の五角形樹脂製ノブ。使用温度-30度~130度です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ファイブ ロブ ノブ (FK) FK-S(フェノール樹脂製)外形図

FK-S(フェノール樹脂製)

ファイブ ロブ ノブ (FK) FK-PA(ポリアミド製)外形図

FK-PA(ポリアミド製)

製品仕様

タイプノブインサート使用温度
FK-Sフェノール樹脂
光沢仕上げ
ブラック
黄銅(カドミウム低減材)max.110℃ min.-20℃
FK-PAポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
max.130℃ min.-30℃

規格表

FK-S(フェノール樹脂製)

ファイブ ロブ ノブ (FK) FK-S(フェノール樹脂製)規格表

FK-PA(ポリアミド製)

ファイブ ロブ ノブ (FK) FK-PA(ポリアミド製)規格表

注意・禁止事項

注意事項

ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 材質

本体 高さ H

(mm)

本体色

トラスココード

RoHS?最小発注数量
6
10
30.1~40
40
[樹脂] フェノール
15
ブラック
104-7035
10
1個
6
10
30.1~40
40
[樹脂] ポリアミド
17
つや消しブラック
-
10
1個
6
10
40.1~50
50
[樹脂] フェノール
18
ブラック
104-7043
10
1個
6
10
40.1~50
50
[樹脂] ポリアミド
20
つや消しブラック
-
10
1個
7
10
40.1~50
50
[樹脂] ポリアミド
20
つや消しブラック
-
10
1個
7
10
50.1~70
60
[樹脂] フェノール
20
ブラック
104-7051
10
1個
6
10
50.1~70
63
[樹脂] ポリアミド
21.5
つや消しブラック
-
10
1個
7
10
50.1~70
63
[樹脂] ポリアミド
21.5
つや消しブラック
-
10
1個
8
10
50.1~70
63
[樹脂] ポリアミド
21.5
つや消しブラック
-
10
1個
8
14
50.1~70
70
[樹脂] フェノール
22
ブラック
104-7060
10
1個
7
14
70.1~
74
[樹脂] ポリアミド
24.5
つや消しブラック
-
10
1個
8
14
70.1~
74
[樹脂] ポリアミド
24.5
つや消しブラック
-
10
1個
9
14
70.1~
74
[樹脂] ポリアミド
24.5
つや消しブラック
-
10
1個
10
14
70.1~
74
[樹脂] ポリアミド
24.5
つや消しブラック
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
459
( 505 )
4日目
812
( 893 )
在庫品1日目当日出荷可能
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
853
( 938 )
在庫品1日目当日出荷可能
756
( 832 )
3日目
756
( 832 )
3日目
756
( 832 )
在庫品1日目当日出荷可能
866
( 953 )
3日目
892
( 981 )
3日目
892
( 981 )
3日目
892
( 981 )
3日目
982
( 1,080 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ボス部が角穴仕様の五角形樹脂製ノブ。使用温度-30度~130度です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイブ ロブ ノブ (FK)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
回転軸のノブ
5
満足度:5.0
軽量かつ、精度も問題なく使えています。 ノブについている溝が指にフィットして掴みやすいです。
0人が参考にしています。
レーザー印字の焦点距離調整
5
満足度:5.0
ジャッキと合わせて購入しました。サイズが小さく、ジャッキを最も低くした状態でも下側にノブが接触する事なく使用できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイブ ロブ ノブ (FK)
ファイブロブノブ FK
ロブ ナット
タップド ロブ ノブ(TLK)
スリー ロブ ノブ (SUS製) (TK-SUS)
ノブナット 黒
メーカーイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション三星産業貿易
通常価格459-685 -746 -863 -3,297 -220 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目
本体 種類角形角形円形角形角形角形
角型 種類五角形五角形-五角形三角形三角形
取付部の種類角穴角穴めねじめねじめねじめねじ
付加機能なしなしなしなしなしなし
本体 表面処理なし-つや消しブラックなしショットブラスト-

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング