17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • 取付部 長さL(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ナールド サム ノブ(TKN-SL-SUS)

通常単価(税別)
3451,552
税込単価
3801,707
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

薄型コンパクト設計のステンレス製ノブ。【特長】・材質はステンレス製。・薄型でコンパクト。・側面が平目ロ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

ナールドサムノブの外観

外観

規格表

型番DMHD1A質量
(g)
TKN4SL-SUS16M4×0.7483.56
TKN5SL-SUS20M5×0.8510410
TKN6SL-SUS24M6×1612518
TKN8SL-SUS30M8×1.25816633
TKN10SL-SUS36M10×1.51020858
TKN12SL-SUSM12×1.75

使用例

使用例・使用方法

使用例・使用方法

型番リスト

表示件数

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
M4
4
~20
16
4
10
1個
M5
5
~20
20
5
10
1個
M6
6
20.1~30
24
6
10
1個
M8
8
20.1~30
30
8
10
1個
M10
10
30.1~40
36
10
10
1個
M12
10
30.1~40
36
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
345
( 380 )
在庫品1日目当日出荷可能
368
( 405 )
在庫品1日目当日出荷可能
448
( 493 )
在庫品1日目当日出荷可能
728
( 801 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,236
( 1,360 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,552
( 1,707 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

薄型コンパクト設計のステンレス製ノブ。
【特長】
・材質はステンレス製。
・薄型でコンパクト。
・側面が平目ローレット形状で滑りにくいデザイン。
【用途】
・食品機械、洗浄機等のネジ締付け箇所に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナールド サム ノブ(TKN-SL-SUS)のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
ノブ
4
満足度:4.0
某メーカー等のほうが、1個単価ではミスミ殿より安いと思うが、実際に購入しようとした場合、1個のみは購入できなかったり、送...もっと読む
0人が参考にしています。
位置決め用
4
満足度:4.0
カタログ通りの品 特に問題ない. ちょっと高めな気がする. 梱包が個別なので取り出すのが面倒
0人が参考にしています。
設備品ガイド部のつまみとして
4
満足度:4.0
機械設備で取り外し可能なガイド部のつまみとして使用しています。邪魔にならないサイズ感が気に入っており利用しています。ロー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナールド サム ノブ(TKN-SL-SUS)
サムノブ(丸型赤)
サムノブ(菊型グレー)
エルゴ ナールド ノブ(抗菌仕様)(EKK-SUS-SA)
ナールド グリップ ノブ(KGK・KGP・KGI)
ナールドナット(ステンレス) KNTA-sus
メーカーイマオコーポレーション互省製作所互省製作所イマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所
通常価格345-222314 -872 -1,012 -1,478 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体 種類円形-角形円形ボリュームつまみ円形
円形 種類標準--標準-ナット・クランプタイプ
取付部の種類めねじ-めねじめねじ(段付)丸穴めねじ(段付)
本体 材質ステンレス-デルリン500ポリアミド(ガラス繊維強化)ポリアミドステンレスSUS303
付加機能なし-なしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング