17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • 取付部 長さL(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

タップド ロブ ノブ(TLK)

通常単価(税別)
8632,618
税込単価
9492,880
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

手にフィットする星型形状の樹脂製貫通ノブ。【特長】・貫通穴メネジ仕様。・使用温度:-20~+110℃。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

材質

  • ノブ:フェノール樹脂 光沢仕上げブラック
  • メネジ:黄銅(カドミウム低減材)

規格表

型番DMHD2SLfD1Ad1質量
(g)
TLK40A40M6×128211318141.51342
TLK40M8×1.2538
TLK40BM10×1.534
TLK5050342515221662
TLK50AM12×17555
TLK60A60M10×1.538271826171597
TLK60M12×17590
TLK707045302117125
TLK8585M16×25635323524218210

型番リスト

表示件数

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
M8
18
30.1~40
40
28
106-0406
10
1個
M6
18
30.1~40
40
28
-
10
1個
M10
18
30.1~40
40
28
-
10
1個
M10
22
40.1~50
50
34
106-0414
10
1個
M12
22
40.1~50
50
34
-
10
1個
M12
26
50.1~70
60
38
106-0422
10
1個
M10
26
50.1~70
60
38
-
10
1個
M12
26
50.1~70
70
45
106-0431
10
1個
M16
35
70.1~
85
56
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
863
( 949 )
在庫品1日目当日出荷可能
863
( 949 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,003
( 1,103 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,086
( 1,195 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,125
( 1,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,406
( 1,547 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,689
( 1,858 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,618
( 2,880 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

手にフィットする星型形状の樹脂製貫通ノブ。
【特長】
・貫通穴メネジ仕様。
・使用温度:-20~+110℃。
【用途】
・各種装置のネジ締付け箇所に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タップド ロブ ノブ(TLK)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
製品用
5
満足度:5.0
過去にも製品作成の際に使用した経験があり今回も使用しました。外観に関しても製品全体を見ても損ねることもなく、星形形状で手...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備付帯部品固定に使用
5
満足度:5.0
生産設備付帯部品各所固定のために使用しています。仕様により交換頻度が多い部位各所に幅広く利用しているので、脱着時の操作性...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タップド ロブ ノブ(TLK)
タップドノブ TLK
ロブ ナット
スリー ロブ ノブ (SUS製) (TK-SUS)
ノブスター A-Mタイプ
貫通ノブナット
メーカーイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーションイマオコーポレーションコノエトラスコ中山
通常価格863-901 -746 -3,297 -512 -299 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜1日目〜
本体 種類角形角形円形角形角形角形
角型 種類五角形五角形-三角形三角形多角形
取付部の種類めねじめねじ(段付)めねじめねじ丸穴めねじ
本体 材質フェノール黒色フェノール樹脂ポリアミド(ガラス繊維強化)ステンレス66ナイロンポリプロピレン
付加機能なしなしなしなしなしなし

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング