17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • 取付部 長さL(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

セルフ メイク ノブ(SMK)

通常単価(税別)
290979
税込単価
3191,077
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

市販の六角ボルト、ナットを利用して仕様に合わせて製作できるノブです。【特長】・市販の六角ボルト、六角ナ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

セルフメイクノブ 外観

外観

材質

  • ノブ:ポリミアド つや消しブラック
  • キャップ:ポリプロピレン 光沢仕上げオレンジ

規格表

型番DWHD1SdLf質量(g)
SMK35M5358(M5用)3218155412
SMK35M610(M6用)611
SMK35M813(M8用)810
SMK50M65010(M6用)4023216523
SMK50M813(M8用)822
SMK70M8707130.540964

使用例

組付方法

正しい組付け方

正しい組付け方

誤った組付け方(傘部で受けた場合破損する恐れがあります。)

誤った組付け方(傘部で受けた場合破損する恐れがあります。)

型番リスト

表示件数

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
4
30.1~40
35
32
10
1個
6
4
30.1~40
35
32
10
1個
8
4
30.1~40
35
32
10
1個
6
5
40.1~50
50
40
10
1個
8
5
40.1~50
50
40
10
1個
8
9
50.1~70
70
71
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
3日目
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
979
( 1,077 )
3日目

詳細情報

基本情報

市販の六角ボルト、ナットを利用して仕様に合わせて製作できるノブです。
【特長】
・市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。
・使用温度:-30~+90℃。
【用途】
・各種装置のネジ締付け箇所に最適。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルフ メイク ノブ(SMK)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
自社製品のハンドルとして使用
5
満足度:5.0
自社製品のハンドルとして使用しています。握り部分のサイズ感がちょうどよかったため利用を始めました。設置に関しても、市販の...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品のノブとして使用
5
満足度:5.0
自社製品のノブとして使用しています。市販の六角ボルト、六角ナットをそのまま使用できる点が便利だと思っています。サイズ感が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフ メイク ノブ(SMK)
つまみノブ ステンレス
ローレットつまみノブ
固定ノブ
圧入ノブ
パッド付つまみノブ
メーカーイマオコーポレーションミスミミスミRICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)ミスミミスミ
通常価格290-756 --313 -1,343 -504 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類標準マッシュルームタイプ標準ナット・クランプタイプナット・クランプタイプ標準
取付部の種類丸穴めねじおねじおねじその他おねじ
本体 材質ポリアミドSUS304-樹脂ポリアセタールABS
付加機能なし-座金付きなし-パッド付き

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング