17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付部の種類

  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • 取付部 長さL(mm)

    ~mm
  • おねじ先端加工

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • 取付部 材質

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スター ノブ (キー仕様) (STK-LK)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スター ノブ (キー仕様) (STK-LK) 外形図

製品仕様

キャップフランジラチェットメネジオネジ使用温度
ポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
ポリアミド
つや消しブラック
ポリアセタール
ブラック
黄銅(カドミウム低減材)SUS303max.100℃min.-30℃

規格表

メネジ

オネジ

スター ノブ (キー仕様) (STK-LK) メネジ規格表
スター ノブ (キー仕様) (STK-LK) オネジ規格表

使用例

使用方法

取付け
取外し
スター ノブ (キー仕様) (STK-LK) 取付け使用方法図

取付けにはキーは不要です。

スター ノブ (キー仕様) (STK-LK) 取外し使用方法図

取外しにはキーが必要です。キーが無いとノブが空回りして取外せません。
(キーは差込むだけで、捻らないでください)

注意・禁止事項

注意事項

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

おねじ先端加工

めねじ・丸穴加工

取付部 材質

RoHS?最小発注数量
めねじ
M8
13
-
止まり穴
黄銅
10
1個
めねじ
M10
17
-
止まり穴
黄銅
10
1個
おねじ
M10
20
なし
-
ステンレス
10
1個
おねじ
M10
40
なし
-
ステンレス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,197
( 1,317 )
3日目
1,197
( 1,317 )
3日目
2,397
( 2,637 )
3日目
2,597
( 2,857 )
3日目

詳細情報

基本情報

セキュリティー用の樹脂製ノブです。キーが無いと取り外しが出来ません。屋外での使用が可能です。使用温度-30度~100度です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スター ノブ (キー仕様) (STK-LK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スター ノブ (キー仕様) (STK-LK)
スターノブ STK-N
スターノブ STK-NT
ノブスター A-Mタイプ
ノブスターAタイプ(黒)
トライアングル ノブ(抗菌仕様)(TRIK-SA)
メーカーイマオコーポレーション小西製作所小西製作所コノエ大丸鋲螺製作所イマオコーポレーション
通常価格1,197-334 -617 -512 -10,848 -1,193 -
通常出荷日3日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目4日目
本体 種類角形角形角形角形-角形
角型 種類五角形五角形五角形三角形-三角形
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)50.1~70-----
ノブ部 外径(mm)55-----
本体 材質ポリアミド艶消し黒色ナイロン樹脂PA6艶消し黒色ナイロン樹脂PA666ナイロンスチールポリアミド(ガラス繊維強化)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング