17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • シャフト挿入穴径 d(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

ボール グリップ(セルフロック) (BLG)

通常単価(税別)
290892
税込単価
319981
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・ナイロンブッシュをインサートに用いた〈セルフロック〉圧入式グリップは取付けが楽で、しかも激し...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボール グリップ(セルフロック) (BLG) 外形図

製品仕様

グリップインサート使用温度
フェノール樹脂
光沢仕上げ
ブラック
ポリアミド
ホワイト
max.110℃ min.-20℃

規格表

ボール グリップ(セルフロック) (BLG) 規格表

性質性能情報・試験情報

グリップの取外し荷重

ボール グリップ(セルフロック) (BLG) グリップの取外し荷重図
シャフト径 d h9引抜強さ(N)
6500
8600
10750
121,200
141,400
161,600

注)引抜強さは一定条件でのテスト結果です。安全率を考慮してください。

型番リスト

表示件数

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

シャフト挿入穴径 d

(mm)

RoHS?最小発注数量
20~24.9
20
~30
19
6
10
1個
25~29.9
25
~30
24
6
10
1個
25~29.9
25
~30
24
8
10
1個
30~
30
~30
28
8
10
1個
30~
30
~30
28
10
10
1個
30~
35
30.1~50
33
10
10
50個
30~
40
30.1~50
37
12
10
1個
30~
40
30.1~50
37
10
10
50個
30~
45
30.1~50
42
14
10
1個
30~
50
30.1~50
46
16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
305
( 336 )
3日目
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
406
( 447 )
在庫品1日目当日出荷可能
406
( 447 )
在庫品1日目当日出荷可能
391
( 430 )
4日目
552
( 607 )
在庫品1日目当日出荷可能
474
( 521 )
4日目
612
( 673 )
3日目
892
( 981 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンブッシュをインサートに用いた〈セルフロック〉圧入式グリップは取付けが楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。
・いつでも快適な状態でご使用になれます。
・シャフトのネジきりが不要になります。
・標準品の磨き棒(公差h9)に取付けできます。
・ナイロンブッシュは弾力性に富み、シャフト表面にしっかり密着します。
・また、シャフトから伝達された振動を緩和する働きがありますので、ネジ式のように取付部の緩みが発生することがありません。
・強く引っ張らない限り、シャフトから抜け落ちることがありません。
・数回まで着脱できます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボール グリップ(セルフロック) (BLG)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
社内の治具製作
4
満足度:4.0
社内の治具にてパイプ持ち手にこのグリップを採用しました。 少しきつ目のサイズを使用しました。手にフィットして使用感がよい...もっと読む
0人が参考にしています。
自社にて製作の治具、ゲージ類に使用
5
満足度:5.0
自社にて製作の治具、ゲージ類に使用しています。実装場所のスペース(操作性)、形状、見栄え、などを考慮し都度、見合う商品を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボール グリップ(セルフロック) (BLG)
透明キャップ グリップ(セルフロック) (TG)
回転ボール
雌ねじボール
回転ボール グリップ (RBG)
ゴムボール回転グリップ GGB
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミエスコイマオコーポレーション鍋屋バイテック
通常価格290-698 -845 -1,024 -1,964 -1,209 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類固定形固定形回転固定形回転形回転グリップ
形状ボール形ボール形ボールボール形ボール形ボール形
取付方法圧入圧入おねじめねじおねじおねじ
グリップ材質樹脂樹脂樹脂アルミニウム樹脂EPDM
グリップ詳細材質フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂アルミニウム合金フェノール樹脂-
よく一緒に購入される商品

グリップカテゴリの売れ筋ランキング