17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

バー グリップ (BG)

通常単価(税別)
3751,897
税込単価
4132,087
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・インサートは黄銅製とステンレス製をご用意しています。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

バー グリップ (BG) 外形図

製品仕様

タイプグリップメネジ
BGポリプロピレン
ブラック
黄銅(カドミウム低減材)
BG-SUSSUS303

規格表

バー グリップ (BG) 規格表

型番リスト

表示件数

ネジの呼び

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

取付部材質

トラスココード

RoHS?最小発注数量
M6
~19.9
18
50.1~70
59
黄銅
105-7634
10
1個
M6
~19.9
18
50.1~70
59
ステンレス
-
10
1個
M8
~19.9
18
50.1~70
59
黄銅
105-7642
10
1個
M8
~19.9
18
50.1~70
59
ステンレス
-
10
1個
M10
20~24.9
22
70.1~100
77
黄銅
105-7651
10
1個
M10
20~24.9
22
70.1~100
77
ステンレス
-
10
1個
M12
25~29.9
28
70.1~100
97
黄銅
105-7669
10
1個
M12
25~29.9
28
70.1~100
97
ステンレス
-
10
1個
M16
25~29.9
28
70.1~100
97
黄銅
105-7677
10
1個
M16
25~29.9
28
70.1~100
97
ステンレス
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
375
( 413 )
在庫品1日目当日出荷可能
546
( 601 )
在庫品1日目当日出荷可能
375
( 413 )
在庫品1日目当日出荷可能
654
( 719 )
在庫品1日目当日出荷可能
482
( 530 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
732
( 805 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,308
( 1,439 )
在庫品1日目当日出荷可能
881
( 969 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・インサートは黄銅製とステンレス製をご用意しています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バー グリップ (BG)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ドア固定ロックの取手として使用
5
満足度:5.0
短納期、安価、シンプル、サイズ感、耐久性、どれをとっても良いと感じています。 この商品を十数年採用し続けておりますが、こ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バー グリップ (BG)
ステンレス バー グリップ (SBG)
バーグリップ BG
回転グリップ
プラスチック回転グリップ
コニカル・グリップ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所FLAIR(フレア)FLAIR(フレア)ロームヘルドハルダー
通常価格375-1,550 -351 -1,031 -634615 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目9日目
種類固定形固定形固定形回転形回転形固定形
形状スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(テーパ)スティック形(テーパ)
取付方法めねじめねじめねじおねじおねじめねじ
グリップ材質樹脂ステンレス樹脂樹脂樹脂樹脂
グリップ詳細材質ポリプロピレン-ナイロンフェノール樹脂ポリプロピレンフェノール樹脂

グリップカテゴリの売れ筋ランキング