17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ネジの呼び

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス 回転 握り (SRG)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス 回転 握り (SRG) 外形図

製品仕様

  • RoHS指令適合製品です。
  • 本体:SUS303

規格表

ステンレス 回転 握り (SRG) 規格表

型番リスト

表示件数

ネジの呼び

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M5
~19.9
10
30.1~50
45
10
1個
M6
~19.9
13
50.1~70
57
10
1個
M8
~19.9
16
50.1~70
68
10
1個
M10
20~24.9
20
70.1~100
80
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,128
( 2,341 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,521
( 2,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,997
( 4,397 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製のスタンダードタイプの握りです。食品機械に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 回転 握り (SRG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 回転 握り (SRG)
ステンレス 回転 握り(小型) (SRG-S)
ステンレス回転握り SSR
フェノール回転握り(ステンレス) FR-sus
ミニステンレス回転握り MSSR
エンプラ回転握り(ステンレス) ER-sus
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所
通常価格2,128-1,907 -1,962 -823 -1,820 -1,297 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目〜
種類回転形回転形回転形回転形回転形回転形
形状スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)
取付方法おねじおねじおねじおねじおねじおねじ
グリップ材質ステンレスステンレスステンレスSUS303樹脂ステンレスSUS303樹脂
グリップ表面なしなしバフ研磨なしなしなし
よく一緒に購入される商品

グリップカテゴリの売れ筋ランキング