17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ネジの呼び

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス バー グリップ (SBG)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス バー グリップ (SBG) 外形図

製品仕様

  • 本体: SUS303

規格表

ステンレス バー グリップ (SBG) 規格表

型番リスト

表示件数

ネジの呼び

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M6
~19.9
18
50.1~70
59
10
1個
M8
~19.9
18
50.1~70
59
10
1個
M10
20~24.9
22
70.1~100
77
10
1個
M12
25~29.9
28
70.1~100
97
10
1個
M16
25~29.9
28
70.1~100
97
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,550
( 1,705 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,648
( 1,813 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,868
( 2,055 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,041
( 3,345 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,587
( 3,946 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製の堅牢なバーグリップです。食品機械や洗浄機械等に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス バー グリップ (SBG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス バー グリップ (SBG)
ミニチュア回転ステンレスグリップ
ステンレス固定グリップ GSS
GIRS-SS ステンレス回転グリップ
ステンレス 回転 握り (SRG)
ステンレス回転握り SSR
メーカーイマオコーポレーションミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテックイマオコーポレーション小西製作所
通常価格1,550-1,217533 -2,194 -2,128 -1,962 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類固定形回転固定グリップ回転グリップ回転形回転形
形状スティック形(ストレート)フラットスティック形(ストレート)スティック形(テーパ)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)
取付方法めねじおねじおねじおねじおねじおねじ
グリップ材質ステンレスSUS304SUS304SUS304ステンレスステンレスSUS303
グリップ表面なし電解研磨なしなしなしバフ研磨

グリップカテゴリの売れ筋ランキング