メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • シャフト挿入穴径 d(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

シフト グリップ ソフト(透明キャップ)(STG-NT-SOFT)

通常単価(税別)
1,328
税込単価
1,461
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ソフトタッチで握りやすいグリップです。【特長】・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

STG65N12T-SOFT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

STG65N12T-SOFTの仕様・寸法情報

種類
固定形
形状
特殊形
取付方法
圧入
グリップ材質
樹脂
グリップ詳細材質
ポリプロピレン
グリップ表面
なし
グリップ 太さ【範囲選択】(mm)
30~
グリップ太さ D(mm)
45
グリップ 長さ【範囲選択】(mm)
50.1~70
グリップ長さ(mm)
65
取付部材質
[樹脂] ポリプロピレン
取付部表面処理
なし
シャフト挿入穴径 d(mm)
12
RoHS?
10

商品情報

外形図

シフト グリップ ソフト(透明キャップ)(STG-NT-SOFT) 外形図

製品仕様

グリップセンターキャップ使用温度
ポリプロピレン
熱塑性エラストマー(TPE)被覆
ショアA70(TPE)
つや消しブラック
特殊透明ポリアミドmax.80℃ min.0℃

規格表

シフト グリップ ソフト(透明キャップ)(STG-NT-SOFT) 規格表

注意・禁止事項

注意事項

センターキャップ部をアルコールで洗浄することは避けてください。

型番リスト

表示件数
型番
STG65N12T-SOFT

シャフト挿入穴径 d

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,328
( 1,461 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ソフトタッチで握りやすいグリップです。
【特長】
・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
・強く差込むだけで取付けできますので、標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。
・センターキャップにシンボルをはさんでご利用になれます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シフト グリップ ソフト(透明キャップ)(STG-NT-SOFT)の型番STG65N12T-SOFTのページです。 型番STG65N12T-SOFTに関する仕様情報を記載しております。
シフト グリップ ソフト(透明キャップ)(STG-NT-SOFT)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シフト グリップ ソフト(透明キャップ)(STG-NT-SOFT)
シフト グリップ ソフト (STG-SOFT)
シフト グリップ ソフト (STG-N-SOFT)
透明キャップ グリップ(セルフロック) (TG)
ピラー グリップ ソフト (PG-SOFT)
キャップ付回転グリップ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミ
通常価格1,3281,852 -1,018 -698 -911 -182 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類固定形回転形固定形固定形固定形回転
形状特殊形特殊形特殊形ボール形スティック形(ストレート)フラット
取付方法圧入おねじ圧入圧入めねじボルト止め
グリップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
グリップ詳細材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンフェノール樹脂ポリプロピレンナイロン
よく一緒に購入される商品

グリップカテゴリの売れ筋ランキング