17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • ネジの呼び

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • 取付部材質

    • スチール
  • 取付部表面処理

    • クロムメッキ
  • 全長 R(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

オーバル グリップ レバー (OGL)

通常単価(税別)
5872,052
税込単価
6462,257
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・グリップはOG-M型を使用しています。・グリップ材質は、ポリアミドです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

オーバル グリップ レバー (OGL) 外形図

製品仕様

タイプグリップシャフト使用温度
OGLポリアミド
光沢仕上げ
ブラック
SS400
硬質クロムメッキ
梨地仕上げ
つや消しシルバー
max.90℃ min.-20℃
OGL-SUSSUS303

規格表

オーバル グリップ レバー (OGL) 規格表

型番リスト

表示件数

ネジの呼び

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

取付部材質

取付部表面処理

全長 R

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
M6
20~24.9
20
30.1~50
32
[スチール] スチール
[クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
63
105-5950
10
1個
M6
20~24.9
20
30.1~50
32
ステンレス
なし
63
-
10
1個
M6
20~24.9
20
30.1~50
32
[スチール] スチール
[クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
80
105-5968
10
1個
M6
20~24.9
20
30.1~50
32
ステンレス
なし
80
-
10
1個
M6
20~24.9
20
30.1~50
32
[スチール] スチール
[クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
100
105-5976
10
1個
M6
20~24.9
20
30.1~50
32
ステンレス
なし
100
-
10
1個
M8
25~29.9
26
30.1~50
42
[スチール] スチール
[クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
80
105-5984
10
1個
M8
25~29.9
26
30.1~50
42
ステンレス
なし
80
-
10
1個
M8
25~29.9
26
30.1~50
42
[スチール] スチール
[クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
100
105-5992
10
1個
M8
25~29.9
26
30.1~50
42
ステンレス
なし
100
-
10
1個
M8
25~29.9
26
30.1~50
42
[スチール] スチール
[クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
125
105-6000
10
1個
M8
25~29.9
26
30.1~50
42
ステンレス
なし
125
-
10
1個
M10
30~
34
50.1~70
54.5
[スチール] スチール
[クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
100
105-6018
10
1個
M10
30~
34
50.1~70
54.5
ステンレス
なし
100
-
10
1個
M10
30~
34
50.1~70
54.5
[スチール] スチール
[クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
125
105-6026
10
1個
M10
30~
34
50.1~70
54.5
ステンレス
なし
125
-
10
1個
M10
30~
34
50.1~70
54.5
[スチール] スチール
[クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
160
105-6034
10
1個
M10
30~
34
50.1~70
54.5
ステンレス
なし
160
-
10
1個
M12
30~
34
50.1~70
54.5
[スチール] スチール
[クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
125
-
10
1個
M12
30~
34
50.1~70
54.5
ステンレス
なし
125
-
10
1個
M12
30~
34
50.1~70
54.5
[スチール] スチール
[クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
160
-
10
1個
M12
30~
34
50.1~70
54.5
ステンレス
なし
160
-
10
1個
M12
30~
34
50.1~70
54.5
[スチール] スチール
[クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
200
-
10
1個
M12
30~
34
50.1~70
54.5
ステンレス
なし
200
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
587
( 646 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
638
( 702 )
在庫品1日目当日出荷可能
748
( 823 )
在庫品1日目当日出荷可能
691
( 760 )
在庫品1日目当日出荷可能
819
( 901 )
在庫品1日目当日出荷可能
693
( 762 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,046
( 1,151 )
在庫品1日目当日出荷可能
763
( 839 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,111
( 1,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
807
( 888 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,201
( 1,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,013
( 1,114 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,246
( 1,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,569
( 1,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,167
( 1,284 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,696
( 1,866 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,246
( 1,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,682
( 1,850 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,963
( 2,159 )
3日目
1,353
( 1,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,052
( 2,257 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・グリップはOG-M型を使用しています。・グリップ材質は、ポリアミドです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーバル グリップ レバー (OGL)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーバル グリップ レバー (OGL)
オーバル グリップ (OVG)
オーバルグリップレバー OGL
オーバルグリップレバー(ステンレス) OGL-sus
ピラー グリップ レバー (PGL)
円錐形レバー
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所小西製作所イマオコーポレーションミスミ
通常価格587-368 -1,051 -1,450 -887 -476 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類固定形固定形固定形固定形固定形固定
形状たまご形たまご形卵形卵形スティック形(ストレート)テーパ
取付方法おねじめねじおねじおねじおねじ圧入
グリップ材質ポリアミド樹脂樹脂樹脂樹脂機械構造用炭素鋼
グリップ表面なしなしなしなしなしクロムメッキ
よく一緒に購入される商品

グリップカテゴリの売れ筋ランキング