17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

エンプラ製 握り、エンプラ 回転 握り(NA,GR)

通常単価(税別)
6701,297
税込単価
7371,427
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ポリプロピレン製のスタンダードタイプの握りです。固定握り、回転握りのバリエーションがあります。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エンプラ製 握り、エンプラ 回転 握り(NA,GR) 外形図

NA(固定握り)/GR(回転握り)

製品仕様

  • グリップ:ポリプロピレン ブラック
  • シャンク:SUM22 クロムメッキ
型番質量(g)
NA16GR1618
NA20GR2030
NA25GR2560
NA32GR32105

規格表

エンプラ製 握り、エンプラ 回転 握り(NA,GR) 規格表

注)WはGRの寸法です。

型番リスト

表示件数

種類

ネジの呼び

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
回転形
M6
~19.9
16
50.1~70
54
108-5468
10
1個
回転形
M8
20~24.9
20
50.1~70
67
108-5476
10
1個
回転形
M10
25~29.9
25
70.1~100
86
108-5484
10
1個
回転形
M12
30~
32
100.1~
108
108-5492
10
1個
固定形
M6
~19.9
16
50.1~70
54
-
10
1個
固定形
M8
20~24.9
20
50.1~70
67
-
10
1個
固定形
M10
25~29.9
25
70.1~100
86
-
10
1個
固定形
M12
30~
32
100.1~
108
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
813
( 894 )
在庫品1日目当日出荷可能
838
( 922 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,208
( 1,329 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
670
( 737 )
在庫品1日目当日出荷可能
784
( 862 )
在庫品1日目当日出荷可能
997
( 1,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,261
( 1,387 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ポリプロピレン製のスタンダードタイプの握りです。固定握り、回転握りのバリエーションがあります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラ製 握り、エンプラ 回転 握り(NA,GR)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械装置に使用しています
5
満足度:5.0
機械装置の回転握りが破損したので交換用部品として購入しました。今まで取り付けてあったモデルと同じではなく、今回はサイズ感...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンプラ製 握り、エンプラ 回転 握り(NA,GR)
エンプラ回転握り ER
エンプラ回転握り E
エンプラ握り EG
エンプラ回転握り(ステンレス) ER-sus
鋼製 握り、鋼製 回転 握り (SA,RA)
メーカーイマオコーポレーション小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所イマオコーポレーション
通常価格670-528 -551 -307 -1,391 -307 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目3日目〜在庫品1日目
形状くびれ形スティック形(ストレート)スティック形(テーパ)スティック形(テーパ)スティック形(ストレート)くびれ形
取付方法おねじおねじおねじ貫通穴タイプおねじおねじ
グリップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂スチール
グリップ詳細材質ポリプロピレンポリプロピレンナイロンナイロンポリプロピレン-
グリップ表面なしなしなしなしなしクロムメッキ
よく一緒に購入される商品

グリップカテゴリの売れ筋ランキング