17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 丸形タイプ ねじの呼び

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

サーキュラー ウィンドー (CD)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

サーキュラー ウィンドー (CD) 外形図

製品仕様

材質使用温度
本体(一体成型)オイルシール
特殊透明ポリアミド(PA-T)ニトリルゴム(NBR)max.110℃  min.-30℃

規格表

サーキュラー ウィンドー (CD) 規格表

注意・禁止事項

注意事項

  • 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
  • アルコールの使用はできません。

型番リスト

表示件数

丸形タイプ ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
G3/8
10
1個
G1/2
10
1個
G3/4
10
1個
G1
10
1個
G1 1/4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
408
( 449 )
3日目
358
( 394 )
3日目
472
( 519 )
在庫品1日目当日出荷可能
649
( 714 )
在庫品1日目当日出荷可能
851
( 936 )
3日目

詳細情報

基本情報

特殊透明樹脂製のドーム型のオイル窓です。どの方向からでもオイル量が確認出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーキュラー ウィンドー (CD)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーキュラー ウィンドー (CD)
サーキュラー ウィンドー(ATEX適合品)CD-N-ATEX
プリズム型 ウィンドー (PRE)
スター型ウィンドー(ATEX適合品)
スター型 ウィンドー(FG-N・FE)
ライン型 ウィンドー(LG-N,LE)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格358-1,147 -310 -2,180 -523 -446
通常出荷日在庫品1日目〜4日目3日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類丸形タイプ丸形タイプ丸形タイプ丸形タイプスター型丸形タイプ
丸形タイプ種類ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式はめ込み式(ツバ無し)
レベル視認用付加機能なしなしプリズム標点なしライン
その他付加機能なしなしなしなしなしなし
本体材質特殊透明ポリアミド特殊透明ポリアミド特殊透明ポリアミド特殊透明ポリアミド特殊透明ポリアミドポリカーボネート
よく一緒に購入される商品

オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング