メカニカル部品技術窓口
六角穴付のオイルプラグ。【特長】・プラグ上面が六角穴仕様。・使用温度 -30℃~+130℃。【用途】・...
詳細を確認
POSHの外観

POSHの寸法図

POSHの寸法図
| 品番 | G | L | D | H | W | 締付けトルク (N・m) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSH-3/8 | G3/8 | 9 | 22 | 13 | 8 | 3~5 | 5 |
| POSH-1/2 | G1/2 | 11 | 28 | 15 | 10 | 3~4 | 8 |
| POSH-3/4 | G3/4 | 12 | 32 | 16.5 | 12 | 3~5 | 14 |
| 本体 | オイルシール |
|---|---|
| ポリアミド (ガラス織維強化) つや消しブラック | 二トリルゴム (NBR) |
六角穴付のオイルプラグ。
【特長】
・プラグ上面が六角穴仕様。
・使用温度 -30℃~+130℃。
【用途】
・オイルタンクに利用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イマオコーポレーション
オイルプラグ(PN・PO)
3.5通常価格(税別):174円~

光宝興産
オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)
4.8通常価格(税別):266円~

協和
長型オイルゲージ 一般用アクリル製 KLA-A・KLA-B型
4.8通常価格(税別):2,572円~

光宝興産
オイルポット窓 SP型 (ネジ止め式)
5通常価格(税別):1,997円~

光宝興産
オイルポット窓 新O型(ネジ止め式)デラックス
5通常価格(税別):4,936円~

協和
耐熱・耐薬品性オイルゲージ 丸型ネジ付 KMH型
4通常価格(税別):1,497円~

イマオコーポレーション
レベル インジケーター(LR・LT-N)
5通常価格(税別):2,289円~

オーツカ
QUICK-TEST グリセリン圧力計
4.9通常価格(税別):9,190円~

協和
丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型
4.3通常価格(税別):518円~