17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • ストローク(X距離)(mm)

  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

X軸ねじ送りステージ TAS

通常単価(税別)
27,73434,075
税込単価
30,50737,483
通常出荷日:4日目

X軸ねじ送りステージです。【特長】・X軸、Y軸の2軸の移動が可能です。・微動送りにねじを使用しています...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

X軸ねじ送りステージ TASの仕様について

X軸ねじ送りステージ TAS:関連画像

TASの外観(TAS-30/TAS-60)

形状図

X軸ねじ送りステージ TAS:関連画像

TAS-30

X軸ねじ送りステージ TAS:関連画像

TAS-60

寸法

 

(単位:mm)

 

品番 ステージ面 移動ガイド 移動量 ねじピッチ 質量
(g)
真直度 平行度 位置分解能 耐荷重
(N)
TAS-30 24×30 アリ溝方式 ±4 0.5 200 0.02 0.05 0.01 68.7
TAS-60 18×60 アリ溝方式 ±7.5 0.5 500 0.02 0.05 0.01 147
  • ※ 取りつけ用の六角穴付きボルト(M3×6…TAS-30、M4×10…TAS-60)が付属しています。

材質・仕上げ

- TAS-30 TAS-60
ステージ 真鍮
黒色クロムメッキ
真鍮
黒色クロムメッキ
本体 真鍮
塗装(シルバー)
真鍮
塗装(黒)
下面スペーサ アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)
アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)

使用上の注意

  • ※ TAS-60は送りハンドルがステージ面より上に出ています。ステージに固定するワークの形状によっては干渉するおそれがあります。

型番リスト

表示件数

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

ストローク(X距離)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

透過穴(テーブルセンタ穴)

RoHS?最小発注数量
30.1~50.0
26~40
30
24
34.3
±4
15.5
あり
10
1個
50.1~100.0
41~60
60
20
73.5
±7.5
20
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,734
( 30,507 )
4日目
34,075
( 37,483 )
4日目

詳細情報

基本情報

X軸ねじ送りステージです。
【特長】
・X軸、Y軸の2軸の移動が可能です。
・微動送りにねじを使用しています。
・移動ガイドはアリ溝方式を採用します。
・がたつきを補正する機能をもっています。
・材質、仕上げは、ステージ:真論、黒色クロムメッキ。
・本体:真鍮。塗装(シルバー)--TAS-30XY、塗装(黒)--TAS-60XY。
・下面スペーサ:アルミニウム合金、アルマイト処理(黒)。
【用途】
・半導体製造装置、電子顕微鏡。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X軸ねじ送りステージ TASのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X軸ねじ送りステージ TAS
小型X軸ラックピニオンステージ TAR-X
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型
X軸ラックピニオンステージ TAR
粗微動X軸ラックピニオンステージ TAR
【高精度】X軸 リニアガイド
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ
通常価格27,734-31,57718,42039,357 -57,580 -78,710
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目19日目
種類本体本体本体本体本体本体
送り方式送りねじラック&ピニオン送りねじラック&ピニオンラック&ピニオン送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝リニアガイド
移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0±10.1~30.0±10.1~30.0±10.1~30.0±30.1~
テーブル幅(範囲)(mm)~25~25~2526~4026~4061~90

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング