メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フラット ヒンジ (AFTH)

型番:

AFTH5050HH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AFTH5050HHの仕様・寸法情報

種類
平蝶番
本体材質
アルミニウム
取付穴タイプ
皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ L(mm)
50
幅【範囲選択】(mm)
45.1~55
幅 W(mm)
50
勝手違い
左右兼用
使用環境
標準
旋回角度(deg)
270
本体表面処理
ルマイト
本体色
ナチュラル
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

フラット ヒンジ (AFTH) 外形図

製品仕様

本体ピン
アルミニウム(JIS 6N01相当)
アルマイト処理
つや消しナチュラル
SUS304

規格表

フラット ヒンジ (AFTH) 規格表

使用例

フラット ヒンジ (AFTH) 使用例

性能・試験情報

技術データ

  • 旋回角度:max.270°

型番リスト

表示件数
型番
AFTH5050HH
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,513
( 1,664 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サラボルト固定用の穴あきタイプのアルミニウム製フラットヒンジ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラット ヒンジ (AFTH)の型番AFTH5050HHのページです。 型番AFTH5050HHに関する仕様情報を記載しております。
フラット ヒンジ (AFTH)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラット ヒンジ (AFTH)
フラット ヒンジ(調整型)
エンプラ フラット ヒンジ (EFHP)
エンプラ フラット ヒンジ (剛性タイプ) EFH
エンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ)(EFHC4850)
エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格1,5133,491843 -1,697756917 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目3日目3日目〜3日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材質アルミニウム亜鉛ダイカストポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド
取付穴タイプ皿穴皿穴-ザグリ-丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました