メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ピン ロック ヒンジ(PLH568)

型番:

PLH568
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLH568の仕様・寸法情報

種類
抜差し蝶番
本体材質
スチール
取付方法
その他
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~60
長さ L(mm)
56
勝手違い
左右兼用
使用環境
標準
本体表面処理
亜鉛メッキ
本体色
シルバー
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ピン ロック ヒンジ(PLH568) 外形図

製品仕様

  • 質量:80g
本体、ピンフラップ
SUM22L
亜鉛メッキ
SUM22L

使用例

取付箇所

ピン ロック ヒンジ(PLH568) 使用例

型番リスト

表示件数
型番
PLH568
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,154
( 1,269 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ヒンジを付けたまま扉が取外せる、抜き差し型のヒンジです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピン ロック ヒンジ(PLH568)の型番PLH568のページです。 型番PLH568に関する仕様情報を記載しております。
ピン ロック ヒンジ(PLH568)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピン ロック ヒンジ(PLH568)
ピン ロック ヒンジ(PLH426)
ピン ロック ヒンジ(PLH581・582)
LAMP インデックス・ヒンジ KA-60 ロック機構付
フラット ヒンジ(調整型)
フラット ヒンジ (AFTH)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションスガツネ工業イマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格1,1541,598 -391 -3,2973,4911,513
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番ロータリー形蝶番平蝶番平蝶番
本体材質スチール亜鉛ダイカストポリアミドアルミ合金亜鉛ダイカストアルミニウム
取付方法その他その他その他ねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)ストッパー・クリックなし(通常)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)50.1~6040.1~50~40100.1~15050.1~6040.1~50

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング