17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が76型番あります。

小型 アルミニウム ハンドル車 (AH,AHG,AHR,AHRS)

通常単価(税別)
1,1326,997
税込単価
1,2457,697
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・材質引張強度250N/mm2以上。・軸穴加工を承ります。またAHーRは回り止め穴加工を承りま...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が76型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

小型 アルミニウム ハンドル車 (AH,AHG,AHR,AHRS) 外形図
シリーズ 外形図2

AH-C/AHG-C/AHR-C/AHRS-C(下穴)

シリーズ 外形図3

AH-R/AHG-R/AHR-R/AHRS-R(精度穴)

製品仕様

タイプハンドル車握り
AH(握りなし)アルミ合金(A5056)
アルマイト表面処理
ブラック
-
AHG(固定握り付き)SUM22
硬質クロムメッキ
AHR(回転握り付き)ポリアミド
(AHR80のみフェノール樹脂)
ブラック
AHRS(小型 回転握り付き)ポリアミド
つや消しブラック
握りなしSA型 固定握り付きRG型 回転握り付きRG-S型 回転握り付き
型番質量
(kg)
型番質量
(kg)
型番質量
(kg)
型番質量
(kg)
AH32C30------
AH40C50AHRS40C60
AH50C90AHG50C100AHR50C100AHRS50C100
AH63C150AHG63C160AHR63C160AHRS63C160
AH80C270AHG80C290AHR80C290--
AH32R30------
AH40R50AHRS40R60
AH50R90AHG50R100AHR50R100AHRS50R100
AH63R150AHG63R160AHR63R160AHRS63R160
AH80R270AHG80R290AHR80R290--

規格表

小型 アルミニウム ハンドル車 (AH,AHG,AHR,AHRS) 規格表

注意・禁止事項

  • AHタイプには握り取付け用メネジがありません。

型番リスト

表示件数

D

(mm)

取付部 穴加工

止めねじ加工

グリップ 材質

グリップ

グリップ 種類

H

(mm)

D1

(φ)

d

(φ)

タップ貫通穴サイズ

(mm)

グリップ 表面処理

トラスココード

RoHS?最小発注数量
32
下穴
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
22
16
5
-
-
105-7839
10
1個
32
タップ貫通穴
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
22
16
5
M8
-
-
10
1個
32
タップ貫通穴
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
22
16
5
M10
-
-
10
1個
32
軸穴(精度穴)
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
22
16
8
-
-
-
10
1個
32
軸穴(精度穴)
1ヶ所
-
グリップなし/取付穴なし
-
22
16
8
-
-
-
10
1個
40
下穴
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
25
18
5
-
-
105-7847
10
1個
40
タップ貫通穴
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
25
18
5
M8
-
-
10
1個
40
タップ貫通穴
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
25
18
5
M10
-
-
10
1個
40
軸穴(精度穴)
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
25
18
8
-
-
-
10
1個
40
軸穴(精度穴)
1ヶ所
-
グリップなし/取付穴なし
-
25
18
8
-
-
-
10
1個
50
下穴
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
28
22
5
-
-
105-7855
10
1個
50
タップ貫通穴
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
28
22
5
M10
-
-
10
1個
50
タップ貫通穴
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
28
22
5
M12
-
-
10
1個
50
軸穴(精度穴)
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
28
22
10
-
-
105-7910
10
1個
50
軸穴(精度穴)
1ヶ所
-
グリップなし/取付穴なし
-
28
22
10
-
-
-
10
1個
63
下穴
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
32
27
5
-
-
105-7871
10
1個
63
タップ貫通穴
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
32
27
5
M10
-
-
10
1個
63
タップ貫通穴
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
32
27
5
M12
-
-
10
1個
63
タップ貫通穴
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
32
27
5
M16
-
-
10
1個
63
軸穴(精度穴)
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
32
27
12
-
-
105-7936
10
1個
63
軸穴(精度穴)
1ヶ所
-
グリップなし/取付穴なし
-
32
27
12
-
-
-
10
1個
80
下穴
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
40
35
5
-
-
105-7898
10
1個
80
タップ貫通穴
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
40
35
5
M16
-
-
10
1個
80
タップ貫通穴
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
40
35
5
M20
-
-
10
1個
80
タップ貫通穴
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
40
35
5
M24
-
-
10
1個
80
軸穴(精度穴)
なし
-
グリップなし/取付穴なし
-
40
35
16
-
-
105-7952
10
1個
80
軸穴(精度穴)
1ヶ所
-
グリップなし/取付穴なし
-
40
35
16
-
-
-
10
1個
50
下穴
なし
スチール
グリップあり
固定式
28
22
5
-
クロムメッキ
-
10
1個
50
タップ貫通穴
なし
スチール
グリップあり
固定式
28
22
5
M10
クロムメッキ
-
10
1個
50
タップ貫通穴
なし
スチール
グリップあり
固定式
28
22
5
M12
クロムメッキ
-
10
1個
50
軸穴(精度穴)
なし
スチール
グリップあり
固定式
28
22
10
-
クロムメッキ
-
10
1個
50
軸穴(精度穴)
1ヶ所
スチール
グリップあり
固定式
28
22
10
-
クロムメッキ
-
10
1個
63
下穴
なし
スチール
グリップあり
固定式
32
27
5
-
クロムメッキ
-
10
1個
63
タップ貫通穴
なし
スチール
グリップあり
固定式
32
27
5
M10
クロムメッキ
-
10
1個
63
タップ貫通穴
なし
スチール
グリップあり
固定式
32
27
5
M12
クロムメッキ
-
10
1個
63
タップ貫通穴
なし
スチール
グリップあり
固定式
32
27
5
M16
クロムメッキ
-
10
1個
63
軸穴(精度穴)
なし
スチール
グリップあり
固定式
32
27
12
-
クロムメッキ
-
10
1個
63
軸穴(精度穴)
1ヶ所
スチール
グリップあり
固定式
32
27
12
-
クロムメッキ
-
10
1個
80
下穴
なし
スチール
グリップあり
固定式
40
35
5
-
クロムメッキ
-
10
1個
80
タップ貫通穴
なし
スチール
グリップあり
固定式
40
35
5
M16
クロムメッキ
-
10
1個
80
タップ貫通穴
なし
スチール
グリップあり
固定式
40
35
5
M20
クロムメッキ
-
10
1個
80
タップ貫通穴
なし
スチール
グリップあり
固定式
40
35
5
M24
クロムメッキ
-
10
1個
80
軸穴(精度穴)
なし
スチール
グリップあり
固定式
40
35
16
-
クロムメッキ
-
10
1個
80
軸穴(精度穴)
1ヶ所
スチール
グリップあり
固定式
40
35
16
-
クロムメッキ
-
10
1個
50
下穴
なし
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[回転式] 回転式
28
22
5
-
なし
105-7863
10
1個
50
タップ貫通穴
なし
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[回転式] 回転式
28
22
5
M10
なし
-
10
1個
50
タップ貫通穴
なし
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[回転式] 回転式
28
22
5
M12
なし
-
10
1個
50
軸穴(精度穴)
なし
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[回転式] 回転式
28
22
10
-
なし
105-7928
10
1個
50
軸穴(精度穴)
1ヶ所
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[回転式] 回転式
28
22
10
-
なし
-
10
1個
63
下穴
なし
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[回転式] 回転式
32
27
5
-
なし
105-7880
10
1個
63
タップ貫通穴
なし
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[回転式] 回転式
32
27
5
M10
なし
-
10
1個
63
タップ貫通穴
なし
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[回転式] 回転式
32
27
5
M12
なし
-
10
1個
63
タップ貫通穴
なし
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[回転式] 回転式
32
27
5
M16
なし
-
10
1個
63
軸穴(精度穴)
なし
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[回転式] 回転式
32
27
12
-
なし
105-7944
10
1個
63
軸穴(精度穴)
1ヶ所
[樹脂] ポリアミド
グリップあり
[回転式] 回転式
32
27
12
-
なし
-
10
1個
80
下穴
なし
[樹脂] フェノール
グリップあり
[回転式] 回転式
40
35
5
-
なし
105-7901
10
1個
80
タップ貫通穴
なし
[樹脂] フェノール
グリップあり
[回転式] 回転式
40
35
5
M16
なし
-
10
1個
80
タップ貫通穴
なし
[樹脂] フェノール
グリップあり
[回転式] 回転式
40
35
5
M20
なし
-
10
1個
80
タップ貫通穴
なし
[樹脂] フェノール
グリップあり
[回転式] 回転式
40
35
5
M24
なし
-
10
1個
80
軸穴(精度穴)
なし
[樹脂] フェノール
グリップあり
[回転式] 回転式
40
35
16
-
なし
105-7961
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,239
( 1,363 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,997
( 3,297 )
5日目
2,997
( 3,297 )
5日目
1,132
( 1,245 )
3日目
2,200
( 2,420 )
6日目
1,485
( 1,634 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,097
( 3,407 )
5日目
3,097
( 3,407 )
5日目
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,363
( 2,599 )
6日目
1,531
( 1,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,297
( 3,627 )
5日目
3,297
( 3,627 )
5日目
1,747
( 1,922 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,442
( 2,686 )
6日目
2,397
( 2,637 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,197
( 4,617 )
6日目
4,197
( 4,617 )
5日目
4,197
( 4,617 )
5日目
2,397
( 2,637 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,397
( 3,737 )
6日目
3,831
( 4,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,397
( 5,937 )
5日目
5,397
( 5,937 )
5日目
5,397
( 5,937 )
5日目
3,897
( 4,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,897
( 5,387 )
5日目
2,167
( 2,384 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,797
( 4,177 )
5日目
3,797
( 4,177 )
5日目
2,035
( 2,239 )
3日目
3,097
( 3,407 )
6日目
3,188
( 3,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,697
( 5,167 )
5日目
4,697
( 5,167 )
5日目
4,697
( 5,167 )
5日目
2,612
( 2,873 )
3日目
3,897
( 4,287 )
5日目
4,630
( 5,093 )
3日目
6,197
( 6,817 )
5日目
6,197
( 6,817 )
5日目
6,197
( 6,817 )
5日目
4,597
( 5,057 )
3日目
5,497
( 6,047 )
5日目
2,941
( 3,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,597
( 5,057 )
5日目
4,597
( 5,057 )
5日目
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,797
( 4,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,670
( 4,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,297
( 5,827 )
5日目
5,297
( 5,827 )
5日目
5,297
( 5,827 )
5日目
3,597
( 3,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,597
( 5,057 )
6日目
5,297
( 5,827 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,997
( 7,697 )
5日目
6,997
( 7,697 )
5日目
6,997
( 7,697 )
5日目
4,800
( 5,280 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質引張強度250N/mm2以上。
・軸穴加工を承ります。またAHーRは回り止め穴加工を承ります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型 アルミニウム ハンドル車 (AH,AHG,AHR,AHRS)のレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
ネジ送りのハンドル
5
満足度:5.0
ネジ送り構造の為、こちらの製品を使用しましたが、スムーズに動きやすく使えたため、非常によかったです。
1人が参考にしています。
精密な移動装置ハンドル
5
満足度:5.0
外径が5種類あり選びやすいです。握りの選択もあり、下穴、精密穴と選べます。何より安価なのがうれしいです。そして軽量です。
0人が参考にしています。
共有部分のシャッターの開閉に使用
4
満足度:4.0
共有部分のシャッターの開閉に使用しています。サイズ的にちょうどよかったので選びました。価格的にも適正だったと思います。使...もっと読む
0人が参考にしています。
組込み部品として使用
4
満足度:4.0
得意先様からの型番指定によりこの商品を利用していますが、社内加工にあたっても容易で製品性能(ハンドルのグリップ感)も良く...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品の組み込み部品として使用
4
満足度:4.0
自社製品の組み込み部品として使用しています。購入後に追加工し使用していますが、加工も容易にでき、性能自体も期待通りで満足...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型 アルミニウム ハンドル車 (AH,AHG,AHR,AHRS)
アルミニウム製ハンドル車 AHN,AH-N
スポーク・ハンドル アルミニウム
プラ小型ハンドル
アルミニウム 安全 ハンドル車 (ASH)
アルミニウム安全ハンドル車 ASH
メーカーイマオコーポレーション小西製作所ロームヘルドハルダーミスミイマオコーポレーション小西製作所
通常価格1,132-1,297 -7,978 -679 -4,997 -6,895
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
ハンドル 種類ディスク/ローレット形ソリッド形スポーク/朝顔形ソリッド形ソリッド形ソリッド形
ハンドル 材質アルミニウムアルミニウムAC2Bアルミニウムフェノールアルミ合金(ADC12)アルミニウムAC2B
ハンドル外径【範囲選択】~80-----
ハンドル 表面処理黒アルマイト---焼付塗装(シルバー)-
よく一緒に購入される商品

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング