17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • D(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • D1(φ)

    ~mm
  • d(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

シックス ロブ ノブ(握り付き) (SK-R)

通常単価(税別)
3,1035,270
税込単価
3,4135,797
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・握りはRGS型の回転握りを使用しています。・ハンドル材質は、フェノールです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シックス ロブ ノブ(握り付き) (SK-R) 外形図

製品仕様

  • 使用温度:max.110℃ min.-20℃
ノブインサート握り
フェノール樹脂
光沢仕上げ
ブラック
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
フェノール樹脂
光沢仕上げ
ブラック

規格表

シックス ロブ ノブ(握り付き) (SK-R) 規格表

型番リスト

表示件数

D

(mm)

H

(mm)

D1

(φ)

d

(φ)

RoHS?最小発注数量
82
40
24
6
10
1個
99
44
36
8
10
1個
129
47
40
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,103
( 3,413 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,461
( 4,907 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,270
( 5,797 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・握りはRGS型の回転握りを使用しています。・ハンドル材質は、フェノールです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シックス ロブ ノブ(握り付き) (SK-R)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シックス ロブ ノブ(握り付き) (SK-R)
グリル ノブ(回転グリップ付き)(GHーN)
クランク ハンドル(ECH-R)
ボアードクランクハンドル BCH-R
エンプラディスクハンドル車 EDH-R
エルゴ ボアード クランク ハンドル (EBCH-R)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所小西製作所イマオコーポレーション
通常価格3,103-1,955 -1,889 -2,969 -3,346 -2,521 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目2日目在庫品1日目〜
ハンドル 種類ソリッド形ディスク/ローレット形クランクハンドルクランクハンドルディスク/ローレット形クランクハンドル
ハンドル 材質フェノールポリプロピレンつや消しブラックポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック黒色フェノール樹脂艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PPポリアミド
ハンドル外径【範囲選択】80.1~150-----
取付部 穴加工下穴軸穴(止まり穴)軸穴(止まり穴)丸穴(通し穴)センター穴軸穴(精度穴)
止めねじ加工なし1ヶ所なしなしなし-

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング