17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 回し半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

スイッチ レバー(WL)

通常単価(税別)
1,6754,797
税込単価
1,8435,277
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

多目的に使える操作レバー。【特長】・幅広く使用できる、スタンダードタイプのレバーハンドル。・グリップは...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

スイッチレバー

材質

  • ボス:S45C 四三酸化鉄皮膜
  • シャフト:SS400四三酸化鉄皮膜
  • グリップ:フェノール樹脂 ブラック

規格表

型番Rd
(H8)
HDD1H1LfD2D3A質量
(g)
WL808084228361812181040160
WL90904832402013210
WL1001001054364522.5142150290
WL1251256440502516231265420
WL140140127245552819560
WL160160148152653222261480870
WL1801801693668040262816901,580

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

回し半径

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
80
10
1個
8
90
10
1個
10
125
10
1個
12
140
10
1個
14
160
10
1個
16
180
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,675
( 1,843 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,911
( 2,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,432
( 2,675 )
4日目
2,779
( 3,057 )
3日目
3,851
( 4,236 )
3日目
4,797
( 5,277 )
3日目

詳細情報

基本情報

多目的に使える操作レバー。
【特長】
・幅広く使用できる、スタンダードタイプのレバーハンドル。
・グリップはPG型を使用。
・回し半径が7タイプ(80、90、100、125、140、160、180)から選択可能。
【用途】
・各種装置のレバー操作箇所に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチ レバー(WL)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
自社製品のレバー操作部位に使用
3
満足度:3.0
自社製品のレバー操作部位に使用しています。自社の仕様に対して満足な取っ手の長さに満たないため必用としているのは、ボス部分...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品開閉部(扉、蓋)の各所に使用
5
満足度:5.0
自社製品開閉部(扉、蓋)の各所に使用しています。信頼のおけるブランド品であること、金額、納期が注文時に明確であること、そ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qレバーは本体から取り外しできますか?
A
外れます。製品出荷時は本体、レバー別梱包となっています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチ レバー(WL)
ロッキングレバー L
コントロール レバー (CL)
コントロールレバー LCC
エルゴ コントロール レバー (ECL)
ラッチレバー LZY/ LZYS
メーカーイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーション鍋屋バイテックイマオコーポレーション鍋屋バイテック
通常価格1,675-1,104 -2,097 -4,514 -1,008 -17,199 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜
種類その他機能付きレバーその他機能付きレバーその他機能付きレバーその他機能付きレバーその他機能付きレバークランプ機能付きレバー
取付部の種類丸穴-丸穴丸穴丸穴おねじ
レバー 材質スチールSUM22ポリアミドSUM22Lポリアミド-
操作方向左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)
クランプ 機構なしなしなしなしなしスパイラルラッチ機構

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング