17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 取付部の種類

    • その他
  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • 取付部 長さL(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • おねじ先端加工

    ~mm
  • 取付部 表面処理

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

ハンド ノブ(SUS製) (HK-SUS)

通常単価(税別)
1,5364,508
税込単価
1,6904,959
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

高い耐食性:ステンレス(SUS)は鉄にクロムなどを混ぜた合金で、表面に不動態皮膜という保護膜を形成し、...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

おねじ先端加工

取付部 材質

取付部 表面処理

RoHS?最小発注数量
[その他] 穴なし
5
-
30.1~40
32
22
-
SCS13(SUS304相当)
電解研磨
10
1個
おねじ
M6
20
30.1~40
32
22
なし
SUS303
なし
10
1個
おねじ
M6
30
30.1~40
32
22
なし
SUS303
なし
10
1個
[その他] 穴なし
5
-
30.1~40
40
25
-
SCS13(SUS304相当)
電解研磨
10
1個
おねじ
M8
30
30.1~40
40
25
なし
SUS303
なし
10
1個
おねじ
M8
40
30.1~40
40
25
なし
SUS303
なし
10
1個
おねじ
M8
50
30.1~40
40
25
なし
SUS303
なし
10
1個
[その他] 穴なし
5
-
40.1~50
50
32
-
SCS13(SUS304相当)
電解研磨
10
1個
おねじ
M10
30
40.1~50
50
32
なし
SUS303
なし
10
1個
おねじ
M10
40
40.1~50
50
32
なし
SUS303
なし
10
1個
おねじ
M10
50
40.1~50
50
32
なし
SUS303
なし
10
1個
[その他] 穴なし
5
-
50.1~70
63
40
-
SCS13(SUS304相当)
電解研磨
10
1個
おねじ
M12
30
50.1~70
63
40
なし
SUS303
なし
10
1個
おねじ
M12
40
50.1~70
63
40
なし
SUS303
なし
10
1個
おねじ
M12
50
50.1~70
63
40
なし
SUS303
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,536
( 1,690 )
3日目
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,870
( 2,057 )
4日目
2,346
( 2,581 )
3日目
2,497
( 2,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,458
( 2,704 )
2日目
2,857
( 3,143 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,897
( 3,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,998
( 3,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,021
( 3,323 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,210
( 3,531 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,327
( 4,760 )
3日目
4,508
( 4,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,223
( 4,645 )
3日目
4,463
( 4,909 )
3日目

詳細情報

基本情報

高い耐食性:ステンレス(SUS)は鉄にクロムなどを混ぜた合金で、表面に不動態皮膜という保護膜を形成し、錆びの発生を防ぎます
耐食性に加え、耐久性にも優れています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンド ノブ(SUS製) (HK-SUS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンド ノブ(SUS製) (HK-SUS)
ハンド ノブ (HK)
フィットノブ 黒(本体)
フィットノブ 白(本体)
トライアングル ノブ(六角シャンク付き)
【ふっ素樹脂コーティング】五角ステンレスノブ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーション三星産業貿易三星産業貿易イマオコーポレーションミスミ
通常価格1,536-678 -492 -5111,820 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜2日目4日目7日目
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類多角形多角形五角形五角形三角形五角形
本体 材質SCS13(SUS304相当)FC200ASAASAポリアミド(ガラス繊維強化)SCS22(SUS316相当)
追加工なしなし----
止めねじ加工なしなし----

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング