17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • 取付部 長さL(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンレス ウイング ノブ (WK)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス ウイング ノブ (WK) 外形図

製品仕様

  • 本体: ステンレススチール(SCS13A)  電解研磨

規格表

ステンレス ウイング ノブ (WK) 規格表

型番リスト

表示件数

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
M5
10
40.1~50
50
24
10
1個
M6
10
40.1~50
50
24
10
1個
M8
14
70.1~
75
35
10
1個
M10
14
70.1~
75
35
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,499
( 3,849 )
3日目
3,571
( 3,928 )
3日目
4,197
( 4,617 )
3日目
4,197
( 4,617 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品機械、衛生機器のご使用に最適なステンレス製ノブ。
・同じサイズで2つのネジ径(M5又はM6、M8又はM10)を選ぶことが出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ウイング ノブ (WK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ウイング ノブ (WK)
エルゴ シングル ウイング ナット (ESWN)
KTPF プラT字ノブ
KNWFS ステンレスウィングノブ
【クリーン洗浄品】ウイングステンレスノブ
ティーハンドル TH
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーション鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ小西製作所
通常価格3,499-374 -1,098 -1,443 --1,355 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目2日目
本体 種類蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形
取付部の種類めねじめねじめねじめねじ(段付)めねじセンター穴
本体 材質ステンレスポリアミド-SCS13SCS22(SUS316相当)黒色フェノール樹脂
付加機能なしなしなしなし-なし
本体色シルバーつや消しブラック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング