17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • 取付部 長さL(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

インジケーター ノブ (INK)

通常単価(税別)
9111,178
税込単価
1,0021,296
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・矢印を大きくし、見易くしているインジケーターノブです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

インジケーター ノブ (INK) 外形図

製品仕様

ノブインサート使用温度
フェノール樹脂
光沢仕上げ
ブラック
黄銅(カドミウム低減材)max.110℃ min.-20℃

規格表

インジケーター ノブ (INK) 規格表

型番リスト

表示件数

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
22
35
25
10
1個
8
21
37
26
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
911
( 1,002 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,178
( 1,296 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・矢印を大きくし、見易くしているインジケーターノブです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インジケーター ノブ (INK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インジケーター ノブ (INK)
つまみノブ ステンレス
Rタイプ ノブナット
ステンレス ナールド ノブ (KK)
グリルノブ GKF
マッシュルームノブ MKF
メーカーイマオコーポレーションミスミ三星産業貿易イマオコーポレーション小西製作所小西製作所
通常価格911-756 -153 -1,885 -464 -534 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
本体 種類ボリュームつまみ円形丸形円形円形円形
取付部の種類丸穴めねじめねじ(段付)めねじめねじ(段付)めねじ
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)30.1~40-----
本体 材質フェノールSUS304ABSステンレス艶消し黒色ナイロン樹脂PA6黒色フェノール樹脂
付加機能なし-なしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング