17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ネジの呼び

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス 回転 握り(小型) (SRG-S)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス 回転 握り(小型) (SRG-S) 外形図

製品仕様

  • RoHS指令適合製品です。
  • 本体:SUS303

規格表

ステンレス 回転 握り(小型) (SRG-S) 規格表

型番リスト

表示件数

ネジの呼び

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M5
~19.9
10
~30
23
10
1個
M6
~19.9
13
~30
30
10
1個
M8
~19.9
16
30.1~50
35
10
1個
M10
20~24.9
20
30.1~50
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,907
( 2,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,037
( 2,241 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,473
( 2,720 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ショートタイプ握りです。【材質】・オールステンレスです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 回転 握り(小型) (SRG-S)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品操作部に使用
5
満足度:5.0
製品操作部に対しストレート クランク、オフセット クランク (SC,OC)との組み合わせ利用しています。こちらの商品につ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 回転 握り(小型) (SRG-S)
ステンレス 回転 握り (SRG)
回転 グリップ(RG-S)
ステンレス回転握り SSR
フェノール回転握り(ステンレス) FR-sus
ミニステンレス回転握り MSSR
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所小西製作所小西製作所
通常価格1,907-2,128 -872 -1,798 -877 -1,820 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
種類回転形回転形回転形回転形回転形回転形
形状スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)
取付方法おねじおねじおねじ 六角穴付おねじおねじおねじ
グリップ材質ステンレスステンレスポリアミドステンレスSUS303樹脂ステンレスSUS303
グリップ表面なしなしなしバフ研磨なしなし
よく一緒に購入される商品

グリップカテゴリの売れ筋ランキング