メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ブリーザ キャップ (シーリングタイプ) (BSC-3/8)

型番:

BSC-3/8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BSC-3/8の仕様・寸法情報

取付部径 G
G3/8
高さ H(mm)
33
つや消しブラック
エアフィルター
あり
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ブリーザ キャップ (シーリングタイプ) (BSC-3/8) 外形図

製品仕様

  • 質量:18g
  • 使用温度:max.80℃ min.0℃
キャップコネクターエアフィルターOリング
ポリアミド
つや消しブラック
ポリアセタール
つや消しブラック
ポリウレタン
ろ過性:10μ
ニトリルゴム
(NBR)

使用例

■取付け、取外し、操作方法

ブリーザ キャップ (シーリングタイプ) (BSC-3/8) 使用例
  • 1)六角レンチにて、8N・m程度のトルクでコネクターをねじ込み、エアフィルターを挿入してください。
  • 2)キャップ内側にある大小2つの突起形状を合わせ、コネクターに取付けます。(キャップは着脱できる状態)
  • 3)キャップを時計方向に回し、最初にカチッと音がした位置がOPEN(1)ポジションです。
  • 4)OPEN(1)ポジションより更に時計方向に120゜回した位置がCLOSE(0)ポジションです。
  • 5)エアフィルターの洗浄等を行う為にキャップを着脱する場合にはCLOSE(0)ポジションより反時計方向に回しカチッと音がした位置<OPEN(1)ポジション>より更に同方向に回すとキャップの着脱位置になります。

型番リスト

表示件数
型番
BSC-3/8
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,006
( 3,307 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・OPEN CLOSEの2ポジションを持つキャップです。
・OPEN(1):このポジションの場合、空気は自由に出入りできます。
・CLOSE(0):このポジションの場合、密閉状態となり転倒時にオイルを流出させません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブリーザ キャップ (シーリングタイプ) (BSC-3/8)の型番BSC-3/8のページです。 型番BSC-3/8に関する仕様情報を記載しております。
ブリーザ キャップ (シーリングタイプ) (BSC-3/8)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブリーザ キャップ (シーリングタイプ) (BSC-3/8)
ブリーザ キャップ (BN-38S)
オイルキャップ(CP)
バルブ キャップ(VL)
バルブ キャップ (VLHS)
オイルプラグ PMT
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格3,0062,133368664 -4,170 -980 -
通常出荷日3日目3日目4日目在庫品1日目〜3日目4日目〜
取付部径 GG3/8-G3/4-G1 1/4-
高さ H(mm)33-27---
つや消しブラックつや消しオレンジ-キャップ:つや消しオレンジ / ネジ部:つや消しブラック-つや消しブラック
エアフィルターありあり----
よく一緒に購入される商品

オイルキャップカテゴリの売れ筋ランキング