17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 移動量(範囲)(mm)

    +表記は基準面に対してマイナス方向に動きません

    ~mm
  • テーブル幅(範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • ストローク(Z距離)(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

精密ラボジャッキ TLJK

通常単価(税別)
139,012174,958
税込単価
152,913192,454
通常出荷日:4日目

重量物の高さ微動用です。【特長】・ハンドルを回転させれば滑らかで平行な上下移動ができます。・ハンドル軸...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アルミニウム製の精密ラボジャッキ

精密ラボジャッキの外観

材質・仕上げ
ステージ : アルミニウム合金、アルマイト処理(黒)
下面スペーサ : アルミニウム合金、アルマイト処理(黒)

TLJK-1の寸法図

TLJK-1の寸法図

TLJK-2の寸法図

TLJK-2の寸法図

TLJK-3の寸法図

TLJK-3の寸法図

TLJK-1のハンドル1回転あたりの移動量変位

TLJK-1のハンドル1回転あたりの移動量変位

TLJK-2のハンドル1回転あたりの移動量変位

TLJK-2のハンドル1回転あたりの移動量変位

TLJK-3のハンドル1回転あたりの移動量変位

TLJK-3のハンドル1回転あたりの移動量変位

品番ステージ面移動ガイド移動量平行度位置分解能耐荷重(N)質量(g)
TLJK-180×132パンタグラフ方式220.10.11962300
TLJK-2100×160パンタグラフ方式400.10.12453400
TLJK-3160×220パンタグラフ方式700.10.12945900

取りつけ用の六角レンチおよび六角穴付きボルト(M6×12 TLJK-1 、M6×16 TLJK-2 TLJK-3 )が付属
単位 : mm

型番リスト

表示件数

移動量(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

ストローク(Z距離)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

RoHS?最小発注数量
+10.1~30.0
61~90
132
80
196
22
85
10
1個
+30.1~
91~120
160
100
245
40
122
10
1個
+30.1~
121~
220
160
294
70
170
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,012
( 152,913 )
4日目
153,620
( 168,982 )
4日目
174,958
( 192,454 )
4日目

詳細情報

基本情報

重量物の高さ微動用です。
【特長】
・ハンドルを回転させれば滑らかで平行な上下移動ができます。
・ハンドル軸をクランプすることで、ステージの位置を固定できます。
・アルミニウム製です。
・軽量です。
【用途】
・ワークの位置調整に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ラボジャッキ TLJKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ラボジャッキ TLJK
ラボジャッキ(手動ステージ)
長作動精密Z軸ステージ(手動ステージ)
精密Z軸ステージ 60×60(手動ステージ)
小型Z軸ラックピニオンステージ TAR
スライド操作式アリ溝ステージ ZMBシリーズ 長方形タイプ
メーカー鍋屋バイテック中央精機中央精機中央精機鍋屋バイテックミラック光学
通常価格139,012-118,999 -128,999 -97,89934,94515,715 -
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目6日目4日目5日目
ステージ面水平水平垂直垂直垂直垂直
送り方式ラボジャッキパンダグラフ方式ラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオン送り用ツマミ
移動ガイドパンタグラフパンタグラフV溝とクロスローラV溝とクロスローラアリ溝アリ溝
耐荷重(範囲)(N)100.1~100.1~50.1~100.030.1~50.05.1~30.05.1~30.0
テーブル長さ(範囲)(mm)121~121~41~6041~6041~6026~40

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング