17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

エンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ)(EFHC4850)

通常単価(税別)
756
税込単価
832
通常出荷日:3日目~4日目

取付けボルトをカバーリングできる樹脂製ヒンジ。マシンの美観を向上させます。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ)(EFHC4850) 外形図

製品仕様

  • 質量:24g
  • 旋回角度:max.200°
  • 使用温度:max.80℃、min.-20℃
本体ピンカバー
ポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
ポリアセタール
ブラック
特殊ポリエステル(PBT)
光沢仕上げ
ブラック

規格表

型番WLS
(±0.25)
P
(±0.25)
HLcEAD
EFHC-SH48504849.53130.516.5511.521.54
EFHC-EH

六角穴付きボルト・六角ボルト用

型番dW1
EFHC4850EH55.58.5
EFHC4850EH66.510

注意・禁止事項

  • 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

取付穴タイプ

取付穴径

(mm)

取付穴の種類

RoHS?最小発注数量
丸穴
5.5
六角穴付きボルト・六角ボルト用
10
1個
丸穴
6.5
六角穴付きボルト・六角ボルト用
10
1個
皿穴
5.5
サラボルト用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
756
( 832 )
4日目
756
( 832 )
3日目
756
( 832 )
3日目

詳細情報

基本情報

取付けボルトをカバーリングできる樹脂製ヒンジ。マシンの美観を向上させます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ)(EFHC4850)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ)(EFHC4850)
エンプラ フラット ヒンジ (剛性タイプ) EFH
エンプラ フラット ヒンジ (EFHP)
フラット ヒンジ(調整型)
エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFC)(EFH)
エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格7561,697843 -3,4911,154917 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目在庫品1日目3日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材質ポリアミドポリアミドポリアミド亜鉛ダイカストポリアミドポリアミド
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
許容荷重(N)500---750200
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング