17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH) 外形図

製品仕様

本体ピン
ポリアミド
つや消しブラック
SUS303

規格表

エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH) 使用例

性能・試験情報

技術データ

  • 旋回角度:max.275°
  • 使用温度:-20~+80℃

注意・禁止事項

  • 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

取付穴

RoHS?最小発注数量
φ6.5通し/φ10座ぐり
10
1個
φ8.5通し/φ13座ぐり
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,028
( 1,131 )
3日目
917
( 1,009 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・オール樹脂製で、腐食を嫌う環境に最適なヒンジです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)
エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFC)(EFH)
エンプラ フラット ヒンジ (剛性タイプ) EFH
エンプラ ポジショニング ヒンジ(EFH)
エンプラ フラット ヒンジ (EFHP)
フラット ヒンジ(調整型)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格917-1,1541,697203 -843 -3,491
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番-平蝶番平蝶番
本体材質ポリアミドポリアミドポリアミド-ポリアミド亜鉛ダイカスト
取付穴タイプ丸穴皿穴ザグリ--皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止め-ねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)-なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング