17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJB)

通常単価(税別)
587781
税込単価
646859
通常出荷日:3日目~4日目

ピンを回転させる事によって扉の傾きが調整できる樹脂製ヒンジ。 【特長】・ドアのアライメント機能付き

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJB) 外形図1
エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJB) 外形図2

製品仕様

本体ピンメネジオネジ
ポリアミド
(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
ポリアセタール
ブラック
黄銅
(カドミウム低減材)
ニッケルメッキ
SUM22L
ニッケルメッキ
型番許容荷重(N)最大締付トルク(N・m)質量(g)
ラジアル荷重アキシアル荷重
ESJB2864HH200590524
ESJB2864TT30
ESJB2864TH27
ESJB2864HT
エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJB) 製品仕様
  • 使用温度:max.80℃ min.-20℃

注意・禁止事項

  • 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

取付穴タイプ

取付方法詳細

RoHS?最小発注数量
[めねじ] めねじ
ドア側メネジ/フレーム側メネジ
10
1個
[おねじボルト付] おねじボルト付+めねじ
ドア側メネジ/フレーム側オネジ
10
1個
[おねじボルト付] おねじボルト付+めねじ
ドア側オネジ/フレーム側メネジ
10
1個
[おねじボルト付] おねじボルト付
ドア側オネジ/フレーム側オネジ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
781
( 859 )
3日目
698
( 768 )
3日目
766
( 843 )
3日目
587
( 646 )
4日目

詳細情報

基本情報

ピンを回転させる事によって扉の傾きが調整できる樹脂製ヒンジ。 

【特長】
・ドアのアライメント機能付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJB)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJB)
エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJA)
エンプラ 抜差しヒンジ ESJH
エンプラ フラット ヒンジ (EFHP)
エンプラ ポジショニング ヒンジ(EFH)
エンプラ フラット ヒンジ (剛性タイプ) EFH
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格587-7661,396843 -203 -1,697
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目
種類抜差し蝶番ハタ蝶番抜差し蝶番平蝶番-平蝶番
本体材質ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド-ポリアミド
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め-ねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)-なし(通常)
許容荷重(N)590290----

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング