17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ハンドル 種類

    • 2アーム・4アーム形
  • ハンドル外径【範囲選択】

  • D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ツー アーム ハンドル、フォー アーム ハンドル (TA,FA)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ツー アーム ハンドル、フォー アーム ハンドル (TA,FA) 外形図

製品仕様

  • 使用温度:max.90℃ min.-20℃
ボスインサートシャフトグリップ
ポリアミド(ガラス繊維強化)
光沢仕上げ
ブラック
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
SS400
硬質クロムメッキ
梨地仕上げ
つや消しシルバー
ポリアミド
光沢仕上げ
ブラック

規格表

ツー アーム ハンドル、フォー アーム ハンドル (TA,FA) 規格表

注意・禁止事項

  • 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

ハンドル 種類

ハンドル外径【範囲選択】

D

(mm)

RoHS?最小発注数量
[2アーム・4アーム形] フォーアーム
180.1~240
200
10
1個
[2アーム・4アーム形] フォーアーム
240.1~
274
10
1個
[2アーム・4アーム形] フォーアーム
240.1~
312
10
1個
[2アーム・4アーム形] ツーアーム
180.1~240
200
10
1個
[2アーム・4アーム形] ツーアーム
240.1~
274
10
1個
[2アーム・4アーム形] ツーアーム
240.1~
312
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,197
( 10,117 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,697
( 10,667 )
3日目
11,348
( 12,483 )
3日目
6,205
( 6,826 )
3日目
6,997
( 7,697 )
3日目
7,597
( 8,357 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップはOG-M型を使用しています。
・レバーをボスにねじ込んでご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツー アーム ハンドル、フォー アーム ハンドル (TA,FA)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
部品をクランプするためのハンドルとして
4
満足度:4.0
片手で操作出来、かつ必要以上のトルクを掛けることが出来る という面で選定しました。 期待以上の物だったので非常に良かった...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツー アーム ハンドル、フォー アーム ハンドル (TA,FA)
スリーアームハンドル TRA
ツーアームハンドル TA
フォーアームハンドル(オーバルグリップ) FA
ツーアームハンドル(オーバルグリップ) TA
クランクハンドル
メーカーイマオコーポレーション小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所ミスミ
通常価格6,205-6,309 -3,195 -10,460 -8,688 -1,361 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜2日目3日目在庫品1日目
ハンドル 材質ポリアミド鋼材SUM22鋼材SUM22黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)FC200
取付部 穴加工軸穴(精度穴)センター穴センター穴丸穴(通し穴)丸穴(通し穴)角穴
止めねじ加工なしなしなしなしなしなし
グリップ 材質ポリアミド黒色フェノール樹脂黒色フェノール樹脂黒色フェノール樹脂黒色フェノール樹脂-
グリップグリップありグリップありグリップありグリップありグリップありグリップ付

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング