メカニカル部品技術窓口
工具レスでネジを締め付けたり、緩めたりすることができるレバー。【特長】・レバーを引き上げると噛み合って...
詳細を確認
寸法図
| サイズ | M | 歯数 | 規格(適応工具の呼び) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (-)ドライバー | ヘクサロビュラ穴 | ||||
| MKF MKR | 3 | M3×0.5 | 16 | (-)5.5 | No.20 (T20) |
| 4 | M4×0.7 | ||||
| 5 | M5×0.8 | ||||
| 品番 | 質量 (g) |
|---|---|
| MKF3-** | 36 |
| MKF4-** | |
| MKF5-** |
| 品番 | L | 質量 (g) |
|---|---|---|
| MKR4×10-** | 10 | 29 |
| MKR4×15-** | 15 | 30 |
| MKR4×20-** | 20 | 31 |
| MKR4×25-** | 25 | 32 |
| MKR4×30-** | 30 | 33 |
| MKR4×35-** | 35 | 34 |
| MKR4×40-** | 40 | 35 |
| MKR4×45-** | 45 | 36 |
| MKR4×50-** | 50 | 37 |
| MKR5×10-** | 10 | 29 |
| MKR5×15-** | 15 | 30 |
| MKR5×20-** | 20 | 31 |
| MKR5×25-** | 25 | 32 |
| MKR5×30-** | 30 | 33 |
| MKR5×35-** | 35 | 34 |
| MKR5×40-** | 40 | 35 |
| MKR5×45-** | 45 | 36 |
| MKR5×50-** | 50 | 37 |

レバーを引き上げると、かみ合っていたレバーとねじ部のセレーションが外れます。

レバーのみがフリーになりますのでお望みの位置まで回してください。

手を離すと内蔵スプリングの力でレバーが戻りクランプ出来る状態になります。
(歯数16、計算式360°/16=22.5° 22.5°毎にセレーションがかみ合います)
| サイズ | MKR | |
|---|---|---|
| 4 | 5 | |
| ネジ径 | M4 | M5 |
| 回し半径(mm) | 30 | 30 |
| 許容荷重(N) | 70 | 135 |
| 許容締付力(kN) | 1.8 | 3.1 |

オネジ締付力 計測方法図
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
756円 ( 832円 ) | 3日目 |
756円 ( 832円 ) | 3日目 |
663円 ( 729円 ) | 3日目 |
705円 ( 776円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
790円 ( 869円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
638円 ( 702円 ) | 4日目 |
775円 ( 853円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
719円 ( 791円 ) | 3日目 |
719円 ( 791円 ) | 3日目 |
841円 ( 925円 ) | 3日目 |
765円 ( 842円 ) | 3日目 |
765円 ( 842円 ) | 3日目 |
765円 ( 842円 ) | 3日目 |
719円 ( 791円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
790円 ( 869円 ) | 3日目 |
719円 ( 791円 ) | 3日目 |
785円 ( 864円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
775円 ( 853円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
719円 ( 791円 ) | 3日目 |
790円 ( 869円 ) | 3日目 |
858円 ( 944円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
765円 ( 842円 ) | 3日目 |
858円 ( 944円 ) | 3日目 |
765円 ( 842円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
841円 ( 925円 ) | 3日目 |
工具レスでネジを締め付けたり、緩めたりすることができるレバー。
【特長】
・レバーを引き上げると噛み合っていたセレーションがはずれ、フリーになるタイプ
・回し半径が小さなミニタイプ
・レバーを360°旋回できない狭い場所での使用が可能
・ネジ締め付け後は、レバーを任意の位置に変更が出来る
【用途】
・スライド、長穴等の位置調整部に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):652円~

ミスミ
ミニチュアクランプレバー
4.8通常価格(税別):749円~

鍋屋バイテック
クランプレバー LDM/LDF/LDR
4.6通常価格(税別):614円~

ミスミ
蝶型クランプレバー
4.8通常価格(税別):749円~

ミスミ
樹脂クランプレバー
4.7通常価格(税別):482円~

ミスミ
クランプレバー ステンレスシリーズ
4.5通常価格(税別):1,280円~

ミスミ
座金組込みクランプレバー
4.6通常価格(税別):821円~

イマオコーポレーション
クランプ レバー(KF・KR)
4.7通常価格(税別):971円~

ミスミ
パッド付・先端SRクランプレバー
4.5