17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • 取付部 長さL(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

角型 T ハンドル (アルミ製) (TH-A)

通常単価(税別)
3,1034,073
税込単価
3,4134,480
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・つや消しブラックカラーのノブです。【材質】・アルミ製です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

角型 T ハンドル (アルミ製) (TH-A) 外形図

製品仕様

  • 本体: アルミニウム(JIS 6N01相当)  塗装  つや消しブラック

規格表

角型 T ハンドル (アルミ製) (TH-A) 規格表

型番リスト

表示件数

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
M6
12
50.1~70
55
33
10
1個
M8
16
50.1~70
67
37
10
1個
M8
16
70.1~
80
41
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,103
( 3,413 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,735
( 4,109 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,073
( 4,480 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・つや消しブラックカラーのノブです。【材質】・アルミ製です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型 T ハンドル (アルミ製) (TH-A)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型 T ハンドル (アルミ製) (TH-A)
T ハンドル(TH)
ティーハンドル TH
ティーハンドル TH-N
Tハンドル HD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-TH)
KTPF プラT字ノブ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所小西製作所イマオコーポレーション鍋屋バイテック
通常価格3,103-1,193 -1,525 -1,350 -2,589 -1,214 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目2日目3日目〜在庫品1日目〜
本体 種類蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形
取付部の種類めねじ丸穴センター穴めねじめねじめねじ
本体 材質アルミニウムフェノール黒色フェノール樹脂艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)ステンレス-
付加機能なしなしなしなしなしなし
本体色つや消しブラックブラック----

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング