メカニカル部品技術窓口
強固な締付けに最適。【特長】・指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。

| タイプ | ノブ | メネジ | オネジ |
|---|---|---|---|
| TAK-NB | ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック | 黄銅(カドミウム低減材) | - |
| TAK-N | - | SUM22L 亜鉛メッキ | |
| TAK-NT(サイズ:130以外) | 黄銅(カドミウム低減材) | - | |
| TAK130NT | ポリプロピレン(ガラス繊維強化) つや消しブラック |

T1[N・m]=F1[N]×b1[m]

S1[J]=P[N]×h[m]
※P=6.7N硬球
■機械強度
| ノブ外径 | トルク伝達力 T1(N・m) | 耐衝撃強さ S1(J) |
|---|---|---|
| 63 | 30 | 7 |
| 80 | 80 | |
| 100 | 110 | 8 |
| 130 | 135 | 9 |
| 型番 | D | M | H | D2 | Lf | A | B | D1 | d1 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAK60NB | 63 | M8×1.25 | 28 | 26 | 15 | 25 | 23 | 15 | 18 | 48 |
| TAK80NB | 80 | M10×1.5 | 35 | 32 | 17 | 30 | 25 | 21 | 60 | |
| TAK100NB | 100 | M12×1.75 | 42 | 36 | 20 | 36 | 16 | 25 | 96 |
| 型番 | D | M | H | D1 | L | A | d1 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAK60×25N | 63 | M8×1.25 | 28 | 26 | 25 | 25 | 18 | 44 |
| TAK80×30N | 80 | M10×1.5 | 35 | 32 | 30 | 30 | 21 | 78 |
| TAK100×40N | 100 | M12×1.75 | 42 | 36 | 40 | 36 | 25 | 126 |
| 型番 | D | M | H | D2 | A | B | D1 | d1 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAK60NT | 63 | M10×1.5 | 28 | 27 | 25 | 21 | 16 | 13 | 47 |
| TAK60NTA | M12×1.75 | 50 | |||||||
| TAK80NT | 80 | 35 | 32 | 30 | 25 | 18 | 17 | 77 | |
| TAK100NT | 100 | M16×2 | 42 | 36 | 37 | 31 | 20 | 20 | 105 |
| TAK130NT | 130 | 47 | 43 | 40 | 34 | 24 | 22 | 157 |
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
908円 ( 999円 ) | 3日目 |
1,279円 ( 1,407円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,213円 ( 1,334円 ) | 3日目 |
980円 ( 1,078円 ) | 3日目 |
1,697円 ( 1,867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,740円 ( 1,914円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,036円 ( 2,240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,387円 ( 1,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,976円 ( 4,374円 ) | 3日目 |
強固な締付けに最適。
【特長】
・指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):190円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):208円~

ミスミ
マッシュルームノブ
4.6通常価格(税別):277円~

ミスミ
ローレットつまみノブ
4.8通常価格(税別):145円~

ミスミ
セブンロブノブ
4.8通常価格(税別):151円~

ミスミ
脱落防止ローレットノブ
4.4通常価格(税別):265円~

ミスミ
スーパーノブ
4.5通常価格(税別):138円~