17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が28型番あります。
  • 取付部の種類

  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • 取付部 長さL(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • おねじ先端加工

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

ステンレス ロング ノブ(LKN-SUS・LKS-SUS)

通常単価(税別)
5542,484
税込単価
6092,732
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。・ステンレス製 。・ツマミ部分を長くし...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LKN-SUS メネジの外形図

LKN-SUS メネジの外形図

LKN-T-SUS メネジ貫通の外形図

LKN-T-SUS メネジ貫通の外形図

LKS-SUS オネジの外形図

LKS-SUS オネジの外形図

製品仕様

材質

タイプノブオネジ
LKN-SUSSUS303
LKN-T-SUS
LKS-SUSSUS304

規格表

LKN-SUS メネジ

型番DMHLf質量
(g)
LKN 3-SUS8M3×0.51265
LKN 4-SUS10M4×0.714810
LKN 5-SUS16M5×0.8201030
LKN 6-SUS20M6×1241255
LKN 8-SUS24M8×1.253016100
LKN10-SUS28M10×1.53520155

LKN-T-SUS メネジ貫通

型番DMH質量
(g)
LKN 3T-SUS8M3×0.5125
LKN 4T-SUS10M4×0.71410
LKN 5T-SUS16M5×0.82030
LKN 6T-SUS20M6×12455
LKN 8T-SUS24M8×1.253095
LKN10T-SUS28M10×1.535150

LKS-SUS オネジ

型番DMHL質量
(g)
LKS 3X10-SUS8M 3X0.512105
LKS 4X10-SUS10M 4X0.714109
LKS 4X17-SUS1710
LKS 5X10-SUS16M 5X0.8201033
LKS 5X15-SUS1534
LKS 5X20-SUS2035
LKS 6X15-SUS20M 6X1241561
LKS 6X20-SUS2062
LKS 6X25-SUS2563
LKS 6X30-SUS3064
LKS 8X20-SUS24M 8X1.253020113
LKS 8X25-SUS25115
LKS 8X30-SUS30117
LKS10X25-SUS28M10X1.53525179
LKS10X30-SUS30182
LKS10X40-SUS40188

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

おねじ先端加工

めねじ・丸穴加工

RoHS?最小発注数量
めねじ
M3
6
~20
8
12
-
止まり穴
10
1個
めねじ
M3
12
~20
8
12
-
貫通
10
1個
めねじ
M4
8
~20
10
14
-
止まり穴
10
1個
めねじ
M4
14
~20
10
14
-
貫通
10
1個
めねじ
M5
10
~20
16
20
-
止まり穴
10
1個
めねじ
M5
20
~20
16
20
-
貫通
10
1個
めねじ
M6
12
~20
20
24
-
止まり穴
10
1個
めねじ
M6
24
~20
20
24
-
貫通
10
1個
めねじ
M8
16
20.1~30
24
30
-
止まり穴
10
1個
めねじ
M8
30
20.1~30
24
30
-
貫通
10
1個
めねじ
M10
20
20.1~30
28
35
-
止まり穴
10
1個
めねじ
M10
35
20.1~30
28
35
-
貫通
10
1個
おねじ
M3
10
~20
8
12
なし
-
10
1個
おねじ
M4
10
~20
10
14
なし
-
10
1個
おねじ
M4
17
~20
10
14
なし
-
10
1個
おねじ
M5
10
~20
16
20
なし
-
10
1個
おねじ
M5
15
~20
16
20
なし
-
10
1個
おねじ
M5
20
~20
16
20
なし
-
10
1個
おねじ
M6
15
~20
20
24
なし
-
10
1個
おねじ
M6
20
~20
20
24
なし
-
10
1個
おねじ
M6
25
~20
20
24
なし
-
10
1個
おねじ
M6
30
~20
20
24
なし
-
10
1個
おねじ
M8
20
20.1~30
24
30
なし
-
10
1個
おねじ
M8
25
20.1~30
24
30
なし
-
10
1個
おねじ
M8
30
20.1~30
24
30
なし
-
10
1個
おねじ
M10
25
20.1~30
28
35
なし
-
10
1個
おねじ
M10
30
20.1~30
28
35
なし
-
10
1個
おねじ
M10
40
20.1~30
28
35
なし
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
790
( 869 )
在庫品1日目当日出荷可能
562
( 618 )
在庫品1日目当日出荷可能
597
( 657 )
在庫品1日目当日出荷可能
597
( 657 )
在庫品1日目当日出荷可能
554
( 609 )
在庫品1日目当日出荷可能
564
( 620 )
在庫品1日目当日出荷可能
848
( 933 )
在庫品1日目当日出荷可能
698
( 768 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,092
( 1,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
915
( 1,007 )
4日目
1,326
( 1,459 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,503
( 1,653 )
4日目
822
( 904 )
在庫品1日目当日出荷可能
861
( 947 )
在庫品1日目当日出荷可能
807
( 888 )
在庫品1日目当日出荷可能
814
( 895 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,113
( 1,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
816
( 898 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,312
( 1,443 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,072
( 1,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,453
( 1,598 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,264
( 1,390 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,383
( 1,521 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,609
( 1,770 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,854
( 2,039 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,210
( 2,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,186
( 2,405 )
3日目
2,484
( 2,732 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
・ステンレス製 。
・ツマミ部分を長くしたことで操作性が向上しました。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ロング ノブ(LKN-SUS・LKS-SUS)のレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
スライド部の固定
5
満足度:5.0
蝶ねじでは頭が大きいし、旋盤で製作するにはコストUPになるしで本製品を使用。既製品で手に入るのはありがたい
0人が参考にしています。
装置ガイドレール固定
5
満足度:5.0
メーカー標準同等品だったので予備として揃えました。 取り付け取り外し頻度が非常に高い場所なので消耗が激しく交換品を購入で...もっと読む
0人が参考にしています。
ゴムローラーの芯金として採用
4
満足度:4.0
ゴムローラーの芯金を切削加工で少ロット製作しようとすると非常に高額になります。 しかしながらこのローレットノブに追加工す...もっと読む
0人が参考にしています。
試験体の固定
5
満足度:5.0
試験体の固定に使いました、場所を取らずすっきり収まりました。
0人が参考にしています。
自社製品可動部の固定に使用
5
満足度:5.0
自社製品可動部の固定に使用しています。製品が多岐にわたるため、大きさや形状にあわせ都度こちらの商品と、ナールドサムノブと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ロング ノブ(LKN-SUS・LKS-SUS)
ナールドナット(ステンレス) KNTA-sus
ロング ナールド ノブ (LKF,LKK)
ナールドナット ZKS、ZKN、ZKS-sus、ZKN-sus
ナールド サム ノブ(TKN-SL-SUS)
つまみノブ ステンレス
メーカーイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーションミスミ
通常価格554-1,478 -308 -266 -345 -756 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目在庫品1日目
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類標準ナット・クランプタイプ標準ナット・クランプタイプ標準マッシュルームタイプ
本体 材質ステンレスステンレスSUS303フェノール黒色ナイロン樹脂PA6ステンレスSUS304
付加機能なしなしなしなしなし-
本体色シルバー---シルバー-

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング