17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 取付部の種類

  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • 取付部 長さL(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • おねじ先端加工

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • 取付部 材質

  • 取付部 表面処理

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

ウイング ノブ (CWN)

通常単価(税別)
229428
税込単価
252471
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ウイング ノブ (CWN) 外形図1

CWN(メネジ、キャップ付き)

ウイング ノブ (CWN) 外形図2

CWN(オネジ、キャップ付き)

ウイング ノブ (CWN) 外形図3

CWN-NT(メネジ、キャップなし)

製品仕様

ノブメネジオネジ
ポリアミド
(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
黄銅
(カドミウム低減材)
S10C
亜鉛メッキ
  • 使用温度: max.+130℃  min.-30℃

規格表

CWN(メネジ、キャップ付き)

型番DMHGD1SLf質量(g)
CWN3232M5×0.816.56123.567
CWN32AM6×186
CWN4040216.513.54.51212
CWN40AM8×1.251311

CWN-NT(メネジ、キャップなし)

型番DMHGD1SLfAd1d2質量(g)
CWN32NT32M6×116.56123.51214.5985
CWN40NT40M8×1.25216.513.551619109.510

CWN(オネジ、キャップ付き)

型番DMHGD1SL質量(g)
CWN32AX1032M6×116.56123.5108
CWN32AX16169
CWN32AX202011
CWN32AX252513
CWN40AX1640M8×1.25216.513.54.51612
CWN40AX202014
CWN40AX252517
CWN40AX303020

注意・禁止事項

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

仕様

おねじ先端加工

めねじ・丸穴加工

取付部 材質

取付部 表面処理

RoHS?最小発注数量
めねじ
M5
6
32
16.5
キャップ付き
-
止まり穴
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M6
8
32
16.5
キャップ付き
-
止まり穴
黄銅
なし
10
1個
おねじ
M6
10
32
16.5
キャップ付き
なし
-
スチール
亜鉛メッキ
10
1個
おねじ
M6
16
32
16.5
キャップ付き
なし
-
スチール
亜鉛メッキ
10
1個
おねじ
M6
20
32
16.5
キャップ付き
なし
-
スチール
亜鉛メッキ
10
1個
おねじ
M6
25
32
16.5
キャップ付き
なし
-
スチール
亜鉛メッキ
10
1個
めねじ
M6
12
32
16.5
キャップなし
-
止まり穴
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M6
12
40
21
キャップ付き
-
止まり穴
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M8
13
40
21
キャップ付き
-
止まり穴
黄銅
なし
10
1個
おねじ
M8
16
40
21
キャップ付き
なし
-
スチール
亜鉛メッキ
10
1個
おねじ
M8
20
40
21
キャップ付き
なし
-
スチール
亜鉛メッキ
10
1個
おねじ
M8
25
40
21
キャップ付き
なし
-
スチール
亜鉛メッキ
10
1個
おねじ
M8
30
40
21
キャップ付き
なし
-
スチール
亜鉛メッキ
10
1個
めねじ
M8
16
40
21
キャップなし
-
止まり穴
黄銅
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
318
( 350 )
在庫品1日目当日出荷可能
288
( 317 )
在庫品1日目当日出荷可能
285
( 314 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
229
( 252 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
328
( 361 )
在庫品1日目当日出荷可能
388
( 427 )
在庫品1日目当日出荷可能
426
( 469 )
3日目
298
( 328 )
在庫品1日目当日出荷可能
271
( 298 )
在庫品1日目当日出荷可能
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
272
( 299 )
在庫品1日目当日出荷可能
428
( 471 )
4日目

詳細情報

基本情報

人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウイング ノブ (CWN)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
試作装置のクランプボルトとして
5
満足度:5.0
頻繁に工具レスでクランプする箇所に用いました。工具レスでも手による締め付け力が確実伝わっていると感じました。しっかり締ま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウイング ノブ (CWN)
ステンレス ウイング ノブ (WK)
ステンレス製ウイングノブ SW
ステンレス ウイング ナット(WN-SUS)
エルゴ ウイング ナット(EWN・ENWN)
エルゴ シングル ウイング ナット (ESWN)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格229-3,499 -898 -2,036 -378 -374 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体 種類蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)30.1~40----50.1~70
本体 材質ポリアミドステンレスステンレスSCS13ステンレスポリアミド(ガラス繊維強化)ポリアミド
付加機能なしなしなしなしなしなし
本体色つや消しブラックシルバー---つや消しブラック
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング