17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 取付部の種類

  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • 取付部 長さL(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • 止めねじ加工

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

アルミ ハンド ノブ (ALHK)

通常単価(税別)
2,3274,655
税込単価
2,5605,121
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・握りやすいハンドノブです。【材質】・アルミ製です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミ ハンド ノブ (ALHK) ALHK-R(精度穴)外形図

ALHK-R(精度穴)

アルミ ハンド ノブ (ALHK) ALHK-T(メネジ)外形図

ALHK-T(メネジ)

製品仕様

  • 本体: アルミ合金(AC4B)  バフ研磨

規格表

アルミ ハンド ノブ (ALHK) 規格表

注意・禁止事項

注意事項

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

めねじ・丸穴加工

止めねじ加工

RoHS?最小発注数量
丸穴
8
15
30.1~40
40
25
リーマ仕上 / 止まり穴
なし
10
1個
めねじ
M8
15
30.1~40
40
25
止まり穴
-
10
1個
丸穴
10
18
40.1~50
50
32
リーマ仕上 / 止まり穴
なし
10
1個
めねじ
M10
18
40.1~50
50
32
止まり穴
-
10
1個
丸穴
12
22
50.1~70
63
40
リーマ仕上 / 止まり穴
なし
10
1個
めねじ
M12
22
50.1~70
63
40
止まり穴
-
10
1個
丸穴
16
28
70.1~
80
50
リーマ仕上 / 止まり穴
なし
10
1個
めねじ
M16
28
70.1~
80
50
止まり穴
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,518
( 2,770 )
3日目
2,327
( 2,560 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,909
( 3,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,028
( 3,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,491
( 3,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,491
( 3,840 )
3日目
4,655
( 5,121 )
3日目
4,655
( 5,121 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・握りやすいハンドノブです。【材質】・アルミ製です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ ハンド ノブ (ALHK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ ハンド ノブ (ALHK)
ステンレス ハンド ノブ(HK-N-SUS)
アルミ クロス ノブ (ALCK)
ハンドノブ Z、Z-T
ステンレス製ハンドノブ ZS・ZS-T
ノブナット 黒
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所小西製作所三星産業貿易
通常価格2,327-2,715 -2,327 -738 -1,758 -220 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類多角形多角形四角・十字形多角形多角形三角形
本体 材質アルミニウムステンレスアルミニウム鋳鉄FC200ステンレスSCS13フェノール樹脂
付加機能なしなしなしなしなしなし
本体色シルバーシルバーシルバー---

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング