メカニカル部品技術窓口
手をかけやすい曲線デザインのノブ。【特長】・グリップ部が手になじむR形状。・使用温度:-20~+110...
詳細を確認
寸法図
材質
| 型番 | D | d (H8) | H | A | D1 | S | Lf | B | d1 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH70 | 69 | 6 | 40 | 19 | 12 | 16 | 25 | 34 | 11 | 37 |
| TH80 | 79 | 44 | 22 | 16 | 18 | 36 | 13 | 66 | ||
| TH95 | 95 | 50 | 26 | 18 | 19 | 30 | 41 | 15 | 102 |
使用方法

使用例
| 型番 | 垂直方向(F1) 持上げ可能荷重 |
|---|---|
| TH70 | 2kN |
| TH80 | |
| TH95 | 4kN |
機械強度
手をかけやすい曲線デザインのノブ。
【特長】
・グリップ部が手になじむR形状。
・使用温度:-20~+110℃。
・機械強度の高い樹脂製Tハンドル。
【用途】
・装置、機器等の蓋を持ち上げる際に便利。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):190円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
マッシュルームノブ
4.6通常価格(税別):277円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):208円~

ミスミ
ローレットつまみノブ
4.8通常価格(税別):145円~

ミスミ
スーパーノブ
4.5通常価格(税別):138円~

ミスミ
クランプノブ
4.5通常価格(税別):202円~

ミスミ
脱落防止ローレットノブ
4.4通常価格(税別):265円~