17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

回転 グリップ (RG、RG-S、RGS、RGPA)

通常単価(税別)
7393,685
税込単価
8134,054
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・RG、RG-S、RGPA、RGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けで...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

回転 グリップ (RG、RGS、RGPA) 外形図
回転 グリップ (RG-S) 外形図

製品仕様

タイプグリップシャンク使用温度
RG
RGS
フェノール樹脂
(RG28のみポリアミド)
光沢仕上げ
ブラック
SUM22L
亜鉛メッキ
max.110℃ min.-20℃
RGPAポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
max.90℃ min.-20℃
RGPA-SUSSUS303
RG-Sポリアミド
つや消しブラック
SUM22L
亜鉛メッキ

規格表

RG

品番DMD1HLW質量
(g)
RG 2814M 6×1112810313
RG 401815401327
RG 5021175037
RG 6523M 8×1.25196515475
RG 8026M10×1.5218017598
RG 90282290118
RG1152923116143

RGS

品番DMD1HLW質量
(g)
RGS 4018M 6×1154013428
RGS 5021M 8×1.25175015552
RGS 6523196517686
RGS 8026M10×1.5218018132
RGS 902822908170
RGS10031M12×1.752510220245

RGPA/RGPA-SUS

スチール製SUS製DMD1HLW質量
(g)
品番品番
RGPA40RGPA40-SUS18M 6×1154013325
RGPA50RGPA50-SUS21175037
RGPA65RGPA65-SUS24.5M 8×1.2520.56515466
RGPA80B-26.5218076
RGPA80RGPA80-SUSM10×1.517579
RGPA90RGPA90-SUS28.522.5902090

RG-S

品番DMD1HLW質量
(g)
RG20S13.5M 5×0.81120102.510
RG23S1612.52312

型番リスト

表示件数

ネジの呼び

グリップ材質

グリップ詳細材質

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

取付部材質

取付部詳細材質

取付部表面処理

レンチ穴箇所

RoHS?最小発注数量
M5
[ポリアミド] ポリアミド
-
~19.9
13.5
~30
20
[スチール] スチール
SUM22L
亜鉛メッキ
ねじ部先端
10
1個
M5
[ポリアミド] ポリアミド
-
~19.9
16
~30
23
[スチール] スチール
SUM22L
亜鉛メッキ
ねじ部先端
10
1個
M6
[ポリアミド] ポリアミド
-
~19.9
14
~30
28
[スチール] スチール
SUM22L
亜鉛メッキ
ねじ部先端
10
1個
M6
樹脂
フェノール樹脂
~19.9
18
30.1~50
40
[スチール] スチール
SUM22L
亜鉛メッキ
ねじ部先端
10
1個
M6
樹脂
フェノール樹脂
20~24.9
21
30.1~50
50
[スチール] スチール
SUM22L
亜鉛メッキ
ねじ部先端
10
1個
M8
樹脂
フェノール樹脂
20~24.9
23
50.1~70
65
[スチール] スチール
SUM22L
亜鉛メッキ
ねじ部先端
10
1個
M10
樹脂
フェノール樹脂
25~29.9
26
70.1~100
80
[スチール] スチール
SUM22L
亜鉛メッキ
ねじ部先端
10
1個
M10
樹脂
フェノール樹脂
25~29.9
28
70.1~100
90
[スチール] スチール
SUM22L
亜鉛メッキ
ねじ部先端
10
1個
M10
樹脂
フェノール樹脂
25~29.9
29
100.1~
116
[スチール] スチール
SUM22L
亜鉛メッキ
ねじ部先端
10
1個
M6
[ポリアミド] ポリアミド
-
~19.9
18
30.1~50
40
[スチール] スチール
SUM22L
亜鉛メッキ
ねじ部先端
-
1個
M6
[ポリアミド] ポリアミド
-
~19.9
18
30.1~50
40
ステンレス
SUS303
なし
ねじ部先端
-
1個
M6
[ポリアミド] ポリアミド
-
20~24.9
21
30.1~50
50
[スチール] スチール
SUM22L
亜鉛メッキ
ねじ部先端
-
1個
M6
[ポリアミド] ポリアミド
-
20~24.9
21
30.1~50
50
ステンレス
SUS303
なし
ねじ部先端
-
1個
M8
[ポリアミド] ポリアミド
-
20~24.9
24.5
50.1~70
65
[スチール] スチール
SUM22L
亜鉛メッキ
ねじ部先端
-
1個
M8
[ポリアミド] ポリアミド
-
20~24.9
24.5
50.1~70
65
ステンレス
SUS303
なし
ねじ部先端
-
1個
M10
[ポリアミド] ポリアミド
-
25~29.9
26.5
70.1~100
80
[スチール] スチール
SUM22L
亜鉛メッキ
ねじ部先端
-
30個
M10
[ポリアミド] ポリアミド
-
25~29.9
26.5
70.1~100
80
ステンレス
SUS303
なし
ねじ部先端
-
1個
M8
[ポリアミド] ポリアミド
-
25~29.9
26.5
70.1~100
80
[スチール] スチール
SUM22L
亜鉛メッキ
ねじ部先端
-
1個
M10
[ポリアミド] ポリアミド
-
25~29.9
28.5
70.1~100
90
[スチール] スチール
SUM22L
亜鉛メッキ
ねじ部先端
-
1個
M10
[ポリアミド] ポリアミド
-
25~29.9
28.5
70.1~100
90
ステンレス
SUS303
なし
ねじ部先端
-
1個
M6
樹脂
フェノール樹脂
~19.9
18
30.1~50
40
[スチール] スチール
SUM22L
亜鉛メッキ
グリップ側
10
1個
M8
樹脂
フェノール樹脂
20~24.9
21
30.1~50
50
[スチール] スチール
SUM22L
亜鉛メッキ
グリップ側
10
1個
M8
樹脂
フェノール樹脂
20~24.9
23
50.1~70
65
[スチール] スチール
SUM22L
亜鉛メッキ
グリップ側
10
1個
M10
樹脂
フェノール樹脂
25~29.9
26
70.1~100
80
[スチール] スチール
SUM22L
亜鉛メッキ
グリップ側
10
1個
M10
樹脂
フェノール樹脂
25~29.9
28
70.1~100
90
[スチール] スチール
SUM22L
亜鉛メッキ
グリップ側
10
1個
M12
樹脂
フェノール樹脂
30~
31
100.1~
102
[スチール] スチール
SUM22L
亜鉛メッキ
グリップ側
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
788
( 867 )
在庫品1日目当日出荷可能
858
( 944 )
在庫品1日目当日出荷可能
844
( 928 )
在庫品1日目当日出荷可能
993
( 1,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,187
( 1,306 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,212
( 1,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,484
( 1,632 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,823
( 2,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
739
( 813 )
3日目
3,006
( 3,307 )
3日目
800
( 880 )
4日目
3,103
( 3,413 )
3日目
961
( 1,057 )
3日目
3,588
( 3,947 )
3日目
1,071
( 1,178 )
3日目
3,588
( 3,947 )
3日目
1,222
( 1,344 )
3日目
1,124
( 1,236 )
3日目
3,685
( 4,054 )
3日目
1,132
( 1,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,193
( 1,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,379
( 1,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,823
( 2,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,189
( 2,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,812
( 3,093 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・RG、RG-S、RGPA、RGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます
・RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転 グリップ (RG、RG-S、RGS、RGPA)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
押し棒のハンドルとして
4
満足度:4.0
物を押し付けて伸ばすのに棒を使っているが、その両端に回転グリップを取り付けて押し作業を改善した。 価格も手頃で、すぐに...もっと読む
0人が参考にしています。
治具のハンドルに使用
5
満足度:5.0
回転してくれて、荷重の重たい部分が下にきてくれるので選びました。他のメーカーと比べることなく、初めからイマオコーポレーシ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転 グリップ (RG、RG-S、RGS、RGPA)
回転グリップ RG,RG-N,RG-N-sus
回転 グリップ(RG-S)
回転グリップ
プラスチック回転グリップ
テーパ回転グリップ
メーカーイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーションFLAIR(フレア)FLAIR(フレア)ミスミ
通常価格739-1,012 -872 -1,031 -634447 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし-----
種類回転形回転形回転形回転形回転形回転
形状スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(テーパ)テーパ
取付方法おねじおねじ 六角穴付おねじ 六角穴付おねじおねじボルト止め
グリップ表面なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

グリップカテゴリの売れ筋ランキング