17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • ネジの呼び

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • 取付部材質

    • スチール
  • 取付部表面処理

    • クロムメッキ
  • 全長 R(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ピラー グリップ レバー (PGL)

通常単価(税別)
8871,623
税込単価
9761,785
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・グリップはPG型を使用しています。・グリップ材質は、フェノールです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ピラー グリップ レバー (PGL) 外形図

製品仕様

タイプグリップシャフト使用温度
PGLフェノール樹脂
光沢仕上げ
ブラック
SS400
硬質クロムメッキ
梨地仕上げ
つや消しシルバー
max.110℃ min.-20℃
PGL-SUSSUS303

規格表

ピラー グリップ レバー (PGL) 規格表

型番リスト

表示件数

ネジの呼び

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

取付部材質

取付部表面処理

全長 R

(mm)

RoHS?最小発注数量
M6
~19.9
18
30.1~50
40
[スチール] スチール
[クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
63
10
1個
M6
~19.9
18
30.1~50
40
ステンレス
なし
63
10
1個
M6
~19.9
18
30.1~50
40
[スチール] スチール
[クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
80
10
1個
M6
~19.9
18
30.1~50
40
ステンレス
なし
80
10
1個
M6
~19.9
18
30.1~50
40
[スチール] スチール
[クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
100
10
1個
M6
~19.9
18
30.1~50
40
ステンレス
なし
100
10
1個
M8
20~24.9
21
30.1~50
50
[スチール] スチール
[クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
80
10
1個
M8
20~24.9
21
30.1~50
50
ステンレス
なし
80
10
1個
M8
20~24.9
21
30.1~50
50
[スチール] スチール
[クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
100
10
1個
M8
20~24.9
21
30.1~50
50
ステンレス
なし
100
10
1個
M8
20~24.9
21
30.1~50
50
[スチール] スチール
[クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
125
10
1個
M8
20~24.9
21
30.1~50
50
ステンレス
なし
125
10
1個
M10
20~24.9
23
50.1~70
65
[スチール] スチール
[クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
100
10
1個
M10
20~24.9
23
50.1~70
65
ステンレス
なし
100
10
1個
M10
20~24.9
23
50.1~70
65
[スチール] スチール
[クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
125
10
1個
M10
20~24.9
23
50.1~70
65
ステンレス
なし
125
10
1個
M10
20~24.9
23
50.1~70
65
[スチール] スチール
[クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
160
10
1個
M10
20~24.9
23
50.1~70
65
ステンレス
なし
160
10
1個
M12
25~29.9
26
70.1~100
80
[スチール] スチール
[クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
125
10
1個
M12
25~29.9
26
70.1~100
80
ステンレス
なし
125
10
1個
M12
25~29.9
26
70.1~100
80
[スチール] スチール
[クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
160
10
1個
M12
25~29.9
26
70.1~100
80
ステンレス
なし
160
10
1個
M12
25~29.9
26
70.1~100
80
[スチール] スチール
[クロムメッキ] 硬質クロムメッキ
200
10
1個
M12
25~29.9
26
70.1~100
80
ステンレス
なし
200
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
986
( 1,085 )
在庫品1日目当日出荷可能
964
( 1,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
935
( 1,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,006
( 1,107 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,057
( 1,163 )
在庫品1日目当日出荷可能
887
( 976 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,052
( 1,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
997
( 1,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
935
( 1,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
927
( 1,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,077
( 1,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,008
( 1,109 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,171
( 1,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,067
( 1,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,223
( 1,345 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,335
( 1,469 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,329
( 1,462 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,384
( 1,522 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,469
( 1,616 )
4日目
1,542
( 1,696 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,439
( 1,583 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,449
( 1,594 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,623
( 1,785 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・グリップはPG型を使用しています。・グリップ材質は、フェノールです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピラー グリップ レバー (PGL)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
治具の取手
5
満足度:5.0
検査冶具の取手に使用しました。ネジ部の根本に逃がしがあるので根本までネジこめます。
0人が参考にしています。
卓上はんだ槽カバーの持ち手として
5
満足度:5.0
卓上はんだ槽の酸化防止のためSUS製カバーを設置。 その持ち手として使用しています。 グリップ部分が熱くならないため選ん...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピラー グリップ レバー (PGL)
ピラーグリップレバー PGL
ピラーグリップレバー(ステンレス) PGL-sus
オーバル グリップ レバー (OGL)
ピラー グリップPGPA
円錐形レバー
メーカーイマオコーポレーション小西製作所小西製作所イマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミ
通常価格887-1,154 -1,410 -587 -484 -476 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
種類固定形固定形固定形固定形固定形固定
形状スティック形(ストレート)スティック形(テーパ)スティック形(テーパ)たまご形スティック形(ストレート)テーパ
取付方法おねじおねじおねじおねじめねじ圧入
グリップ材質樹脂樹脂樹脂ポリアミドポリアミド機械構造用炭素鋼
グリップ詳細材質フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂--機械構造用炭素鋼
よく一緒に購入される商品

グリップカテゴリの売れ筋ランキング