17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ネジの呼び

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ピックド ノブ (PKN)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ピックド ノブ (PKN) 外形図
PKN・PKN-A
PKN-N

製品仕様

  • RoHS指令適合製品です。
  • 使用温度:max.110℃、min.-20℃
  • 本体:フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック

規格表

ピックド ノブ (PKN) 規格表

性能・試験情報

一般的なプラスチックの耐熱性・耐薬品性

試験方法:ASTM-D570(1/8in板、24時間)
いずれも無応力状態での試験ですが、実際の成形品は残留応力の影響を受けますので考慮する必要があります。

ピックド ノブ (PKN) 技術データ

◎:安全  ○:ほぼ安全  △:一部危険  ×:危険(無応力)
注意事項:個々の製品の品質を保証するものではありません。

型番リスト

表示件数

ネジの呼び

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M6
25~29.9
25
~30
19
10
1個
M5
25~29.9
25
~30
19
10
1個
M8
30~
32
~30
23
10
1個
M6
30~
32
~30
23
10
1個
M8
30~
34
~30
24.5
10
1個
M10
30~
44
30.1~50
34
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424
( 466 )
在庫品1日目当日出荷可能
366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能
484
( 532 )
在庫品1日目当日出荷可能
603
( 663 )
在庫品1日目当日出荷可能
526
( 579 )
在庫品1日目当日出荷可能
728
( 801 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・プッシュ、プル用ノブです。・RoHS指令適合製品です。・使用温度:max.110℃、min.-20℃・本体:フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピックド ノブ (PKN)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ブラケットの持ち手
3
満足度:3.0
安価で良かったですがプラスチック製品なので締めすぎるとなめます。自分の認識不足なのでそこだけ注意すれば、商品は問題ないで...もっと読む
0人が参考にしています。
ロック解除装置
5
満足度:5.0
ロッドエンドにこれを取付け、ロッドを手で押し込むのに丁度良い大きさと握り具合です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピックド ノブ (PKN)
きのこノブ
マッシュルーム型ノブ
ボール・ノブDIN319
エンプラ回転握り(ステンレス) ER-sus
ミニチュア回転ステンレスグリップ
メーカーイマオコーポレーションロームヘルドハルダーRICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)ロームヘルドハルダー小西製作所ミスミ
通常価格366-780 -487301 -1,391 -1,217
通常出荷日在庫品1日目9日目〜在庫品1日目9日目3日目〜在庫品1日目
種類固定形固定形固定形固定形回転形回転
形状マッシュルーム形マッシュルーム形マッシュルーム形ボール形スティック形(ストレート)フラット
取付方法めねじ--めねじおねじおねじ
グリップ材質樹脂樹脂フェノール樹脂樹脂SUS304
グリップ詳細材質フェノール樹脂フェノール樹脂-フェノール樹脂ポリプロピレンSUS304
よく一緒に購入される商品

グリップカテゴリの売れ筋ランキング