メカニカル部品技術窓口
ブリーズ(通気)構造のブリーザーキャップです。【特長】・スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。・...
詳細を確認
BM(スチール製エアフィルター)の外観

BR-39B(ポリウレタン製エアフィルター)の外観

BR-TG(レベルゲージ付きポリウレタン製エアフィルター)の外観

BM(スチール製エアフィルター)の寸法図

BR-T(ポリウレタン製エアフィルター)の寸法図

BR-39B(ポリウレタン製エアフィルター)の寸法図

BM-G(レベルゲージ付きスチール製エアフィルター)の寸法図

BR-TG(レベルゲージ付きポリウレタン製エアフィルター)の寸法図

BR-39BG(レベルゲージ付きポリウレタン製エアフィルター)の寸法図
| タイプ | キャップ | ネジ部 | エアフィルター | レベルゲージ | パッキン |
|---|---|---|---|---|---|
| BM | ポリアミド つや消しオレンジ | ポリアミド つや消しブラック | 亜鉛メッキ鉄線 (SWMGS-1) ろ過性:50~60μ | - | 二トリルゴム (NBR) |
| BM-G | SUM22L 亜鉛メッキ | ||||
| BR-T | ポリウレタン ろ過性:40μ | - | |||
| BR-39B | |||||
| BR-TG | SUM22L 亜鉛メッキ | ||||
| BR-39BG |
| レベルゲージなし | レベルゲージ付き | G | L | D | H | d | L1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 質量(g) | 品番 | 質量(g) | ||||||
| BM-1/4 | 11 | BM-1/4G | 31 | G1/4 | 9.5 | 31 | 29.5 | 8 | 188 |
| BM-3/8 | 13 | BM-3/8G | 33 | G3/8 | 10 | ||||
| BM-1/2 | 15 | BM-1/2G | 34 | G1/2 | 12 | ||||
| BM-3/4 | 28 | BM-3/4G | 50 | G3/4 | 11.5 | 42 | 36.5 | 18 | 184 |
| BM-1 | 24 | BM-1G | G1 | ||||||
| BM-1.1/4 | 50 | BM-1.1/4G | 75 | G1 1/4 | 16 | 57 | 44 | 28 | |
| BM-1.1/2 | 54 | BM-1.1/2G | G1 1/2 | ||||||
| レベルゲージなし | レベルゲージ付き | G | L | H | d | L1 | D1 | H1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 質量(g) | 品番 | 質量(g) | |||||||
| BR-3/4T | 80 | BR-3/4TG | 100 | G3/4 | 15 | 63 | 16 | 173 | 35 | 6 |
| BR-1.1/4T | BR-1.1/4TG | 105 | G1 1/4 | 17 | 59 | 33 | 179 | - | - | |
| BR-39B | 91 | BR-39BG | 100 | - | 14 | 56 | 27 | - | - | |
ブリーズ(通気)構造のブリーザーキャップです。
【特長】
・スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。
・ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。
・ブリーズ(通気)構造:通気構造でキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
・急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻し安全です。
・オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適します。
・スプラッシュガード(跳ね油漏れ防止):内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてあり一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがあります。
・通気孔にはエアフィルターが内蔵してありオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
【用途】
・オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イマオコーポレーション
スチールカバー型 ブリーザ キャップ、スチールカバー型 プレッシャー キャップ
5通常価格(税別):3,006円~

協和
オイル栓 KRM-B型
5通常価格(税別):318円~

光宝興産
オイル栓 NK型(ネジ込み式)
4通常価格(税別):358円

協和
オイルキャップ KRM-A型
4.5通常価格(税別):418円~

オーツカ
QUICK-TEST グリセリン圧力計
4.9通常価格(税別):9,190円~

光宝興産
オイルポット窓 新O型(ネジ止め式)デラックス
5通常価格(税別):4,936円~

光宝興産
オイルポット窓 V型 HL(打ち込み式)
5通常価格(税別):330円~

光宝興産
オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)
4.8通常価格(税別):266円~

協和
長型オイルゲージ 一般用アクリル製 KLA-A・KLA-B型
4.8通常価格(税別):2,572円~