17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • ストローク(X距離)(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

X軸ラックピニオンステージ TAR

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

X軸ラックピニオンステージ TAR:関連画像

TAR80の外観

X軸ラックピニオンステージ TAR:関連画像

TAR60の形状図

X軸ラックピニオンステージ TAR:関連画像

TAR80の形状図

寸法

 

(単位:mm)

 

品番 ステージ面 移動ガイド 移動量 ストローク
(mm/Rotation)
質量
(g)
真直度 平行度 表示分解能 位置分解能 耐荷重
(N)
TAR-60 34×60 アリ溝方式 ±15 20 500 0.02 0.06 0.1 0.1 147
TAR-80 34×80 アリ溝方式 ±25 20 800 0.03 0.06 0.1 0.1 196

材質・仕上げ

- TAR
ステージ 真鍮
黒色クロムメッキ
本体 真鍮
塗装(シルバー)
下面スペーサ アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)

型番リスト

表示件数

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

耐荷重

(N)

ストローク(X距離)

(mm)

テーブル真直度

(μm)

RoHS?最小発注数量
41~60
60
73.5
±15
20
10
1個
61~90
80
98
±25
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,357
( 43,293 )
4日目
41,025
( 45,128 )
4日目

詳細情報

基本情報

X軸を手動で精密位置決めステージです。
【特長】
・ラック&ピニオン方式により素早い送りができます。
・移動ガイドはアリ溝方式を採用します。
・がたつきを補正する機能をもっています。
【用途】
・半導体製造装置、電子顕微鏡。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X軸ラックピニオンステージ TARのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X軸ラックピニオンステージ TAR
小型X軸ラックピニオンステージ TAR-X
粗微動X軸ラックピニオンステージ TAR
【高精度】X軸 リニアガイド
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 超ロング ブロック組合せ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミミスミミスミ
通常価格39,357-31,57757,580 -78,71020,900 -18,420
通常出荷日4日目4日目4日目19日目19日目在庫品1日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
送り方式ラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオン送りねじラック&ピニオン送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝リニアガイドアリ溝アリ溝
移動量(範囲)(mm)±10.1~30.0~±10.0±10.1~30.0±30.1~±30.1~±10.1~30.0
耐荷重(範囲)(N)50.1~100.030.1~50.050.1~100.0100.1~5.1~30.05.1~30.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング