メカニカル部品技術窓口
X軸ゴニオステージ。【特長】・傾斜回転に使用するゴニオステージ。・突起部分を極力なくしたコンパクトなス...
詳細を確認
TGOHの外観(TGOH-6/TGOH-251/TGOHN-3)

TGOH-251

TGOH-6

TGOHN-3
(単位:mm)
| 品番 | ステージ面 | 移動ガイド | 移動量 | ストローク (°/Rotation) | 質量 (g) | 回転位置変位能 | 平行度 | 表示分解能 | 位置分解能 | 許容荷重 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGOH-251 | 25×25 | アリ溝方式 | ±20° | 3.1 | 70 | 0.1 | 0.05 | 6' | 3' | 19.6 |
| TGOH-6 | 40×40 | アリ溝方式 | ±20° | 2.83 | 250 | 0.1 | 0.05 | 6' | 2' | 68.7 |
| TGOHN-3 | 60×60 | アリ溝方式 | ±20° | 1.03 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 5' | 2' | 98 |
| - | TGOH |
|---|---|
| ステージ | 真鍮 黒色クロムメッキ |
| 本体 | 真鍮 黒色クロムメッキ |
X軸ゴニオステージ。
【特長】
・傾斜回転に使用するゴニオステージ。
・突起部分を極力なくしたコンパクトなステージ。
・スペースに制約のある場合や組み込み用に有効。
・移動ガイドはアリ溝方式を採用。がたつきを補正する機能をもつ。
【用途】
・半導体製造装置、電子顕微鏡。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ゴニオ アリ溝 1軸
4.3通常価格(税別):26,330円~

ミスミ
【高精度】ゴニオ アリ溝 1軸
3通常価格(税別):32,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 手動ゴニオ アリ溝式 一軸
5通常価格(税別):15,800円~

中央精機
ゴニオステージ(手動ステージ)
0通常価格(税別):34,899円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±3.25mm)
5通常価格(税別):4,800円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ 薄型
4.3通常価格(税別):26,030円~