17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 工具サイズ(呼び/インチ)

    ~mm
  • 二面幅

    ~mm
  • 適用六角ボルト・六角ナット呼び

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

六角穴付きボタンボルト(ピンつき)専用レンチ SRH

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

六角穴付きボタンボルト(ピンつき)専用レンチ SRHの仕様

SRHの寸法図

SRHの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番BL1L2質量(g)
SRH-2250161.8
SRH-2.52.556183.1
SRH-3363205
SRH-44702510

型番リスト

表示件数

工具サイズ(呼び/インチ)

二面幅

適用六角ボルト・六角ナット呼び

最小発注数量
3
2
3
1個
4
2.5
4
1個
5
3
5
1個
6
4
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,802
( 1,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,802
( 1,982 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

六角穴付きボタンボルト(ピン付き)専用のレンチ。
【特長】
・六角穴付きボタンボルト(SRHS)の取りつけ・取り外し専用のレンチ。
・六角穴の中央にピンのついたボタンボルト。
・通常の工具では、取りつけ・取りはずしができない。
・取りつけ・取りはずしには専用レンチSRHが最適。
【用途】
・機器・設備の分解・盗難・いたずら防止の用途に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付きボタンボルト(ピンつき)専用レンチ SRHのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販装置機構部品として使っています
5
満足度:5.0
導入後の装置にてお客様がメンテナンス等作業時に不用意に開閉できないよう、要所に使用している型番:SRHS-M6X16-V...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付きボタンボルト(ピンつき)専用レンチ SRH
ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)専用レンチ SRX
六角レンチ(インチねじ用) SKH
ヘクサロビュラレンチ SKX
SKH 六角レンチ(微細ねじ用)
SHNRS 盗難防止ナット 取りはずし専用工具
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格1,802-1,799 -131 -1,069 -187 -5,086 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目
材質工具鋼(硬度85HRB以上)SUS304合金鋼合金鋼合金鋼SUS304
表面処理なしなし四三酸化鉄被膜(黒)四三酸化鉄被膜(黒)四三酸化鉄皮膜(黒)なし
販売単位バラバラバラバラ--
よく一緒に購入される商品

ねじ用工具カテゴリの売れ筋ランキング