メカニカル部品技術窓口
ふっ素樹脂製で耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐磨耗性に優れたワッシャ。【特長】・UL規格94のV-0を...
詳細を確認ふっ素樹脂製で耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐磨耗性に優れたワッシャ。
【特長】
・UL規格94のV-0をクリアする優れた難燃性。
・本体:PTFE(四ふっ化エチレン:ふっ素樹脂)(白)。
・耐熱温度:260℃。※樹脂素材の値で、使用可能温度は締めつけトルクなどの使用条件により変わる。
・PTFEを侵す薬品はほとんどない。
【用途】
・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置。
・金属表面処理設備/化学プラント。

樹脂ねじ(PTFE/ふっ素樹脂/ワッシャ)の外観

樹脂ねじ(PTFE/ふっ素樹脂/ワッシャ)の寸法図
(単位:mm)
| 品番 | d | D | t | 呼び | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPT-3-W | 3.2 | 7 | 0.5 | 3 | 0.032 |
| SPT-4-W | 4.3 | 9 | 0.8 | 4 | 0.082 |
| SPT-5-W | 5.3 | 10 | 1 | 5 | 0.12 |
| SPT-6-W | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 6 | 0.3 |
| SPT-8-W | 8.4 | 17 | 1.6 | 8 | 0.57 |
| SPT-10-W | 10.5 | 21 | 2 | 10 | 1.1 |
| SPT-12-W | 13 | 24 | 2.5 | 12 | 1.7 |


廣杉計器
PTFEワッシャー TT

SUNCO
PTFE 丸ワッシャー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

廣杉計器
ジュラコンワッシャー CC/CC-B
4.5通常価格(税別):10円~

SUNCO
ナイロン セットワッシャー(組込用)
4.4通常価格(税別):215円~

廣杉計器
PTFEワッシャー TT
4.6通常価格(税別):26円~

SUNCO
ナイロン 丸ワッシャー
4.7通常価格(税別):15円~

SUNCO
EPDMゴム 丸ワッシャー
4.3通常価格(税別):226円~

ミスミ
樹脂ワッシャ PTFE
4通常価格(税別):60円~

SUNCO
ポリカーボネート 丸ワッシャー
4.7通常価格(税別):9円~

日本ケミカルスクリュー
PS(ポリスライダー)/スラストワッシャー
5通常価格(税別):101円~

廣杉計器
ポリスライダー ワッシャー/LL-0000-00
4.7通常価格(税別):26円~